Il DAC QSFP56 200G consente principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta una velocità Ethernet di 200G. Fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame da QSFP56 a QSFP56. I cavi DAC QSFP56 200G sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) Arista Networks CAB-Q56-Q56-1.5M Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto 200G QSFP56 Compatibile
Arista Networks CAB-Q56-Q56-1.5M Cavo Twinax DAC 200G QSFP56 Compatibile (1.5 metri, Passivo, da QSFP56 a QSFP56, 26AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Arista Networks CAB-Q56-Q56-1.5M Cavo Twinax DAC 200G QSFP56 Compatibile (1.5 metri, Passivo, da QSFP56 a QSFP56, 26AWG)
Il DAC QSFP56 200G consente principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta una velocità Ethernet di 200G. Fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame da QSFP56 a QSFP56. I cavi DAC QSFP56 200G sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
88,00 € (Excl. IVA)
107,36 € (Incl. IVA)