Questo Generico Compatibile SFP56 transceiver fornisce un throughput multi-rate 10/25/50GBase-LR fino a 10 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFP56 MSA, SFF-8432 e SFF-8472. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale tramite l'interfaccia I2C. Il modulo SFP-50GMLR-31-I è adatto per applicazioni Ethernet 50GBASE, 5G Network Fronthaul e può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, applicazioni esterne e marine, petrolio e gas, miniere.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP56-LR-50GM-I a SFP-50GMLR-31-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Modulo Transceiver LC SMF Compatibile Generico 10/25/50GBASE-LR SFP56 1311nm 10km DOM Duplex Industriale
Generico Compatibile 10/25/50GBASE-LR SFP56 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1311nm, 10km, Duplex LC, Industriale, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Generico Compatibile 10/25/50GBASE-LR SFP56 Modulo Transceiver Ottico (SMF, 1311nm, 10km, Duplex LC, Industriale, DOM)
Questo Generico Compatibile SFP56 transceiver fornisce un throughput multi-rate 10/25/50GBase-LR fino a 10 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFP56 MSA, SFF-8432 e SFF-8472. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale tramite l'interfaccia I2C. Il modulo SFP-50GMLR-31-I è adatto per applicazioni Ethernet 50GBASE, 5G Network Fronthaul e può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, applicazioni esterne e marine, petrolio e gas, miniere.
Nota: Il P/N FS è cambiato da SFP56-LR-50GM-I a SFP-50GMLR-31-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
369,00 € (Excl. IVA)
450,18 € (Incl. IVA)