Il transceiver SFP+ 10GBASE-LRL compatibile di Intel supporta collegamenti lunghi fino a 2 km su fibra monomodale LC OS2 duplex (SMF). Questo transceiver è conforme agli standard SFP+ MSA, SFF-8431 e SFF-8472. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale tramite l'interfaccia I2C.
Il modulo SFP-10GLRL-31-I è adatto per applicazioni Ethernet 10GBASE e può funzionare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, le applicazioni all'aperto e i settori marino, petrolifero e del gas, minerario.
Clicca per aprire la vista espansa
Intel Compatibile SFP+ 10GBASE-LRL 1310nm 2km Duplex LC/UPC SMF DOM Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Modulo Transceiver Ottico SFP+ 10GBASE-LRL Compatibile Intel (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industriale, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver ha grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, adatte agli ambienti industriali.
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Modulo Transceiver Ottico SFP+ 10GBASE-LRL Compatibile Intel (SMF, 1310nm, 2km, LC, Industriale, DOM)
Il transceiver SFP+ 10GBASE-LRL compatibile di Intel supporta collegamenti lunghi fino a 2 km su fibra monomodale LC OS2 duplex (SMF). Questo transceiver è conforme agli standard SFP+ MSA, SFF-8431 e SFF-8472. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale tramite l'interfaccia I2C.
Il modulo SFP-10GLRL-31-I è adatto per applicazioni Ethernet 10GBASE e può funzionare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, le applicazioni all'aperto e i settori marino, petrolifero e del gas, minerario.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratterizzato da un pacchetto TO, il transceiver ha grandi prestazioni di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, adatte agli ambienti industriali.
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
27,00 € (Excl. IVA)
32,94 € (Incl. IVA)