Cisco QSFP-100G-4W40-I Compatibile 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40 km su fibra SMF duplex LC. Questo transceiver è conforme a SFF-8661, SFF-8636 e IEEE 802.3-2018. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 4 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari ecc.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-4W40-100G-I a QSFP-4W40-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Clicca per aprire la vista espansa
Modulo Transceiver Ottico Cisco QSFP-100G-4W40-I Compatibile 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 1310nm 40km Industriale DOM Duplex LC SMF
Cisco QSFP-100G-4W40-I Compatibile 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Caratterizzato da 4,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Cisco QSFP-100G-4W40-I Compatibile 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 Modulo Transceiver Ottico (Industriale, SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Cisco QSFP-100G-4W40-I Compatibile 100GBASE-4WDM-40 QSFP28 transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 40 km su fibra SMF duplex LC. Questo transceiver è conforme a SFF-8661, SFF-8636 e IEEE 802.3-2018. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 4 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un intervallo di temperatura operativa compreso tra -40°C e 85°C, questo transceiver industriale in fibra ottica può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari ecc.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-4W40-100G-I a QSFP-4W40-100G-I, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratterizzato da 4,5W a basso consumo, alta densità e alta velocità, il transceiver QSFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 100G.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
2.697,00 € (Excl. IVA)
3.290,34 € (Incl. IVA)