Il cavo Twinax in rame passivo ad attacco diretto da 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ è progettato per l'uso in Ethernet 40GBASE. Offre una soluzione ad attacco diretto in rame da QSFP+ a SFP+. Questo cavo è conforme agli standard Ethernet SFF-8636 e SFF-8472.
Con queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Clicca per aprire la vista espansa
3m (10ft) Extreme Compatibile 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ Cavo Passivo in Rame a Collegamento Diretto
Cavo DAC Extreme Compatibile da 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ (3 metri, Passivo, da QSFP+ a SFP+, 30AWG)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Caratteristiche
Questo cavo di collegamento alla direttiva può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware (compresi numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box.
Cavo DAC Extreme Compatibile da 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ (3 metri, Passivo, da QSFP+ a SFP+, 30AWG)
Il cavo Twinax in rame passivo ad attacco diretto da 40G QSFP+ a 1x10G SFP+ è progettato per l'uso in Ethernet 40GBASE. Offre una soluzione ad attacco diretto in rame da QSFP+ a SFP+. Questo cavo è conforme agli standard Ethernet SFF-8636 e SFF-8472.
Con queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad alta velocità, facile da installare ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Questo cavo di collegamento alla direttiva può realizzare requisiti di compatibilità in tempo reale, aggiornare il firmware (compresi numero di parte, numero di serie, ecc.) con FS Box.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
29,00 € (Excl. IVA)
35,38 € (Incl. IVA)