Questo cavo di alimentazione è progettato per collegare un computer o un altro dispositivo a una presa elettrica conforme alla norma AS/NZS 4417 AUSTRALIA. Presenta una spina AS/NZS 4417 con messa a terra a un'estremità e una presa IEC60320 C19 all'altra estremità. È utilizzato per le apparecchiature di rete, di laboratorio e di comunicazione. Consente agli utenti di ottimizzare la gestione dei cavi per ridurre l'allentamento e migliorare le prestazioni termiche.
Clicca per aprire la vista espansa
4ft (1.2m) AS/NZS 3112 AUSTRALIA a IEC320 C19 3 x 1.5mm² 250V/15A Cavo di Alimentazione, Nero
4ft (1.2m) AS/NZS 4417 AUSTRALIA a IEC320 C19 3x 1.5mm² 250V/15A Cavo di Alimentazione, Nero
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Conduttore in rame puro
Migliore conducibilità elettrica e termica.
Giacca H05VV-F
Riduce l'usura dei cavi per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
4ft (1.2m) AS/NZS 4417 AUSTRALIA a IEC320 C19 3x 1.5mm² 250V/15A Cavo di Alimentazione, Nero
Questo cavo di alimentazione è progettato per collegare un computer o un altro dispositivo a una presa elettrica conforme alla norma AS/NZS 4417 AUSTRALIA. Presenta una spina AS/NZS 4417 con messa a terra a un'estremità e una presa IEC60320 C19 all'altra estremità. È utilizzato per le apparecchiature di rete, di laboratorio e di comunicazione. Consente agli utenti di ottimizzare la gestione dei cavi per ridurre l'allentamento e migliorare le prestazioni termiche.
Conduttore in rame puro
Migliore conducibilità elettrica e termica.
Giacca H05VV-F
Riduce l'usura dei cavi per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
9,00 € (Excl. IVA)
10,98 € (Incl. IVA)