Questo cavo di alimentazione è progettato per collegare un computer o un altro dispositivo a una presa elettrica conforme a AS / NZS 4417 AUSTRALIA. È dotato di una spina AS / NZS 4417 a terra su un'estremità e di una presa IEC60320 C13 RA sull'altra estremità. Compatibile con dispositivi come monitor, computer, stampanti, scanner, TV e sistema audio. Consente agli utenti di ottimizzare la gestione dei cavi per ridurre l'allentamento e migliorare le prestazioni termiche.
Clicca per aprire la vista espansa
4ft (1.2m) AS/NZS 4417 AUSTRALIA to IEC320 C13 3×1.0mm²AWG 250V/10A Power Cord, Black
2ft (0.6m) AS/NZS 4417 AUSTRALIA a IEC320 C13 ad Angolo Retto 3x 1,0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Conduttore in rame puro
Migliore conducibilità elettrica e termica.
Rivestimento H05VV-F
Riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
2ft (0.6m) AS/NZS 4417 AUSTRALIA a IEC320 C13 ad Angolo Retto 3x 1,0mm² 250V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
Questo cavo di alimentazione è progettato per collegare un computer o un altro dispositivo a una presa elettrica conforme a AS / NZS 4417 AUSTRALIA. È dotato di una spina AS / NZS 4417 a terra su un'estremità e di una presa IEC60320 C13 RA sull'altra estremità. Compatibile con dispositivi come monitor, computer, stampanti, scanner, TV e sistema audio. Consente agli utenti di ottimizzare la gestione dei cavi per ridurre l'allentamento e migliorare le prestazioni termiche.
Conduttore in rame puro
Migliore conducibilità elettrica e termica.
Rivestimento H05VV-F
Riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
6,00 € (Excl. IVA)
7,32 € (Incl. IVA)