I cavi patch Ethernet industriali saranno realizzati con cavi a trefoli di categoria 6, di tipo industriale, a coppie attorcigliate per installazioni SFTP. È adatto per il collegamento tra apparecchiature di automazione in un ambiente industriale.
Il cavo cat6 industriale è in linea con gli standard ANSI/TIA-568.2-D
classificato IP65 per la protezione dalla polvere e l'immersione temporanea in liquidi Il materiale del rivestimento del cavo esterno soddisfa gli standard di resistenza ai raggi UV e all'olio. Ideale per condizioni estremamente difficili.