Il Generic transceiver SFP28 compatibile offre un throughput di 25GBase-LR fino a 20 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente in uno switch mirato ed è pienamente conforme allo standard SFP28 MSA e CPRI.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile 25GBASE-LR SFP28 1310nm 20km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico per 5G Wireless
Generic Compatibile 25GBASE-LR SFP28 Modulo transceiver ottico per data center e telecomunicazioni (SMF, 1310nm, 20km, LC, Industriale, DOM)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Generic Compatibile 25GBASE-LR SFP28 Modulo transceiver ottico per data center e telecomunicazioni (SMF, 1310nm, 20km, LC, Industriale, DOM)
Il Generic transceiver SFP28 compatibile offre un throughput di 25GBase-LR fino a 20 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver 25G è ideale per Ethernet 25G, telecomunicazioni e data center. Ogni modulo transceiver SFP28 è testato singolarmente in uno switch mirato ed è pienamente conforme allo standard SFP28 MSA e CPRI.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
79,00 € (Excl. IVA)
96,38 € (Incl. IVA)