Basato su una costruzione di alta qualità e su prestazioni ottimali, questo cavo di alimentazione può essere utilizzato dalle macchine a raggi X alle apparecchiature di supporto vitale, essendo conforme al cavo di alimentazione standard per qualsiasi dispositivo medico in un ospedale. Un punto verde sulla parte anteriore della spina indica che il cavo di alimentazione è stato testato e può essere utilizzato in ambiente ospedaliero. Questo cavo ad angolo alto è ideale per l'uso in spazi ristretti, perché elimina le sollecitazioni sul conduttore e sul dispositivo antistress.
Clicca per aprire la vista espansa
2ft (0.6m) NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 Angolo di Salita 18AWG 125V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
2ft (0.6m) NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 ad Angolo Alto 18AWG 125V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Conduttore in Rame Puro
Migliore conduttività elettrica e termica.
Rivestimento SJT
Grado VW-1, riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
2ft (0.6m) NEMA 5-15P HG a IEC320 C13 ad Angolo Alto 18AWG 125V/10A Cavo di Alimentazione, Nero
Basato su una costruzione di alta qualità e su prestazioni ottimali, questo cavo di alimentazione può essere utilizzato dalle macchine a raggi X alle apparecchiature di supporto vitale, essendo conforme al cavo di alimentazione standard per qualsiasi dispositivo medico in un ospedale. Un punto verde sulla parte anteriore della spina indica che il cavo di alimentazione è stato testato e può essere utilizzato in ambiente ospedaliero. Questo cavo ad angolo alto è ideale per l'uso in spazi ristretti, perché elimina le sollecitazioni sul conduttore e sul dispositivo antistress.
Conduttore in Rame Puro
Migliore conduttività elettrica e termica.
Rivestimento SJT
Grado VW-1, riduce l'usura del cavo per una trasmissione sicura.
Isolamento in PVC
Massima protezione dei conduttori dall'ambiente esterno.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
7,00 € (Excl. IVA)
8,54 € (Incl. IVA)