Il SFP28 transceiver fornisce un throughput di 10/25GBASE-LR fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Offre un'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet per telecomunicazioni e data center, adatta per implementazioni sia all'esterno che all'interno. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 e alle parti applicabili dello standard SFF-8431.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato 10/25GBASE-LR SFP28 1310nm 10km Industriale DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
10/25GBASE-LR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center (SMF, 1310nm, 10km, Industriale, DOM)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
10/25GBASE-LR SFP28 Modulo Transceiver Ottico per Data Center (SMF, 1310nm, 10km, Industriale, DOM)
Il SFP28 transceiver fornisce un throughput di 10/25GBASE-LR fino a 10 km su fibra monomodale (SMF) utilizzando una lunghezza d'onda di 1310 nm tramite un connettore duplex LC. Offre un'opzione di connettività per 25G Ethernet, 10G Ethernet per telecomunicazioni e data center, adatta per implementazioni sia all'esterno che all'interno. È pienamente conforme agli standard SFP28 MSA, SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432 e alle parti applicabili dello standard SFF-8431.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
79,00 € (Excl. IVA)
96,38 € (Incl. IVA)