NVIDIA InfiniBand MFA1A00-E002 is 100Gb/s QSFP28 a 100Gb/s QSFP28 Cavo Ottico Attivo. Utilizza il formato Quad Small Form-factor Pluggable Plus 28 (QSFP28) e contiene quattro coppie elettriche in rame ad alta velocità, ognuna delle quali opera con velocità di trasmissione dati fino a 25Gb/s. Questo cavo è conforme agli standard QSFP28 MSA (Multi-Source Agreement) e IEEE 802.3bm.
Gli AOC consentono di ottenere una maggiore larghezza di banda, densità e configurabilità delle porte a basso costo e di ridurre i requisiti di potenza nei data center, utilizzati ampiamente nel cloud e nei supercomputer. Inoltre, gli AOC sono ampiamente utilizzati per collegare i sistemi di intelligenza artificiale basati su GPU NVIDIA alle reti InfiniBand e ai tessuti di storage InfiniBand.
I cavi AOC offrono una proposta a basso costo e ad alto valore e una maggiore affidabilità rispetto ai transceiver connettorizzati. Sono più leggeri, più flessibili, consentono un maggiore flusso d'aria e supportano distanze maggiori rispetto ai cavi DAC.
Nota: Il P/N FS è cambiato da Q28-AO02 a QSFP-100G-AO02, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.