H3C SFP-GE-T Compatibile SFP transceiver supporta collegamenti fino a 100m di lunghezza su una connessione in rame tramite un connettore RJ-45. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) H3C, ecc. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3, 802.3ab e SFP MSA. Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
Clicca per aprire la vista espansa
H3C SFP-GE-T Compatibile 1000BASE-T SFP Rame RJ-45 100m Modulo Ottico Transceiver
H3C SFP-GE-T Compatibile 1000BASE-T SFP Modulo Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
It is possible to create a flexible and low-cost local area network using pre-installed Ethernet cables over short distances.
Riconfigurazione del transceiver per funzionare con marchi diversi, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Videos
H3C SFP-GE-T Compatibile 1000BASE-T SFP Modulo Transceiver (Rame, 100m, RJ-45)
H3C SFP-GE-T Compatibile SFP transceiver supporta collegamenti fino a 100m di lunghezza su una connessione in rame tramite un connettore RJ-45. Ogni modulo transceiver SFP è testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) H3C, ecc. Questo transceiver è conforme agli standard IEEE 802.3, 802.3ab e SFP MSA. Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per le reti aziendali per applicazioni LAN e per altri luoghi di rete che utilizzano connessioni in rame.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
It is possible to create a flexible and low-cost local area network using pre-installed Ethernet cables over short distances.
Riconfigurazione del transceiver per funzionare con marchi diversi, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
28,00 € (Excl. IVA)
34,16 € (Incl. IVA)