The SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 60km su SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale.
L'SFP-10G-BX60-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, le applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, le ferrovie e i sistemi di trasporto intelligenti (ITS), il settore marino, il petrolio e il gas, le miniere, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Customized 10GBASE BiDi SFP+ 1330nm-TX/1270nm-RX 60km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module
10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
The SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 60km su SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8432, SFF-8431, SFF-8472, IEEE 802.3ae, 10GBASE-LR. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale.
L'SFP-10G-BX60-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, le applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, le ferrovie e i sistemi di trasporto intelligenti (ITS), il settore marino, il petrolio e il gas, le miniere, ecc.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
159,00 € (Excl. IVA)
193,98 € (Incl. IVA)