The Cisco Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 60km su SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ da 10G è caratterizzato da una trasmissione di dati su un singolo filamento di fibra: un transceiver trasmette un canale a 1270nm e riceve un segnale a 1330nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1330nm e riceve un segnale a 1270nm.
L'SFP-10G-BX60-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, le applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, le ferrovie e i sistemi di trasporto intelligenti (ITS), il settore marino, il petrolio e il gas, le miniere, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco SFP-10G-BX60U-I Compatibile SFP+ 10GBASE BiDi 1270nm-TX/1330nm-RX 60km DOM Simplex LC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Cisco Compatibile 10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Cisco Compatibile 10GBASE-BX SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 60km, Simplex LC, DOM)
The Cisco Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 60km su SMF tramite un connettore LC simplex. Questo transceiver BiDi SFP+ da 10G è caratterizzato da una trasmissione di dati su un singolo filamento di fibra: un transceiver trasmette un canale a 1270nm e riceve un segnale a 1330nm, mentre l'altra ottica BiDi SFP+ trasmette a una lunghezza d'onda di 1330nm e riceve un segnale a 1270nm.
L'SFP-10G-BX60-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili, come le telecomunicazioni, l'elaborazione e la gestione dei dati, le applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, le applicazioni all'aperto, le ferrovie e i sistemi di trasporto intelligenti (ITS), il settore marino, il petrolio e il gas, le miniere, ecc.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
159,00 € (Excl. IVA)
193,98 € (Incl. IVA)