The Cisco SFP-10/25G-BXD-I compatible SFP28 transceiver supports up to 10km link lengths over OS2 SMF via an LC simplex connector and is suitable for 10/25G Ethernet, CPRI/eCPRI and Data Center applications. This bi-directional unit must be used with another transceiver or network equipment of complementary wavelengths. It is compliant with IEEE 802.3cc, SFP MSA, SFP28 MSA, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431 and CEI-28G-VSR standards. The built-in digital diagnostics monitoring (DDM) allows access to real-time operating parameters.
The SFP-10/25G-BX-I is for industrial operating temperature range and can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
![Cisco SFP-10/25G-BXD-I Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/151883.main.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco SFP-10/25G-BXD-I Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151883.main.jpeg)
![Cisco SFP-10/25G-BXD-I Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151883.B.jpeg)
![Cisco SFP-10/25G-BXD-I Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151883.C.jpeg)
![Cisco SFP-10/25G-BXD-I Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151883.D.jpeg)
![Cisco SFP-10/25G-BXD-I Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151883.E.jpeg)
Cisco SFP-10/25G-BXD-I Compatible 10/25GBASE BiDi SFP28 1330nm-TX/1270nm-RX 10km Industrial DOM Simplex LC SMF Transceiver Module
#151883
#151883
120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10/25G-BX-I
83 Venduti
7 Recensioni
6 Domande
Transceiver Models:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
11 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco SFP-10/25G-BXD-I Compatible 10/25GBASE-BX SFP28 Transceiver Module (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-10/25G-BXD-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1330nm-TX/1270nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7~2.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Powerbudget
5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.5dBm
Consumo di Energia
≤1.5 W
Rapporto di Estinzione
>3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Protocolli
IEEE802.3cc, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Connettività 10/25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione a 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220628/165638981662ba80b8e845b1.55400417.jpeg.webp)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (6)Ambiente di Applicazione (1)CDR (1)Compatible Brand (1)Conventional vs BIDI (1)FS Box (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
7
0
0
0
0
P***s
United States
February 09, 2023
Ordering from your company has been amazing so far, getting things quickly in a pinch has saved me twice now!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0C***e
United States
June 10, 2022
Everything went good, shopping was super easy and delivery was fast.
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0R***n
Australia
May 11, 2022
After sales is second to no-one!
Delivery was timely and also well shepherded.
Delivery was timely and also well shepherded.
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente