ll transceiver SFP-10/25G-BXU-I compatibile con Cisco supporta collegamenti lunghi fino a 10 km su OS2 SMF tramite un connettore LC simplex ed è adatto per applicazioni Ethernet 10/25G, CPRI/eCPRI e Data Center. Questa unità bidirezionale deve essere utilizzata con un altro transceiver o apparecchiatura di rete di lunghezza d'onda complementare. È conforme agli standard IEEE 802.3cc, SFP MSA, SFP28 MSA, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431 e CEI-28G-VSR. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) integrato consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. Il dispositivo SFP-10/25G-BX-I è adatto a temperature di esercizio industriali e può funzionare in ambienti industriali difficili, come telecomunicazioni, elaborazione e gestione dei dati, applicazioni di automazione industriale e di fabbrica, applicazioni esterne, sistemi di trasporto ferroviari e intelligenti (ITS), marini, petroliferi e del gas, minerari, ecc.
![Cisco SFP-10/25G-BXU-I Compatibile 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/151882.main.jpeg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco SFP-10/25G-BXU-I Compatibile 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151882.main.jpeg)
![Cisco SFP-10/25G-BXU-I Compatibile 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151882.B.jpeg)
![Cisco SFP-10/25G-BXU-I Compatibile 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151882.C.jpeg)
![Cisco SFP-10/25G-BXU-I Compatibile 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151882.D.jpeg)
![Cisco SFP-10/25G-BXU-I Compatibile 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver Questa immagine riguarda SFP-10/25G-BX-I.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/151882.E.jpeg)
Cisco SFP-10/25G-BXU-I Compatibile 10/25GBASE BiDi SFP28 1270nm-TX/1330nm-RX 10km Industriale DOM Simplex LC SMF Modulo Transceiver
#151882
#151882
120,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10/25G-BX-I
82 Venduti
10 Recensioni
7 Domande
Transceiver Models:
1 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
10 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco SFP-10/25G-BXU-I Compatibile con il Modulo Transceiver SFP28 10/25GBASE-BX (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-10/25G-BXU-I
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP28
Tasso Massimo di Dati
25.78Gbps
Lunghezza d'Onda
1270nm-TX/1330nm-RX
Distanza Massima del Cavo
10km
Connettore
Simplex LC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7~2.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12dBm
Powerbudget
5dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.5dBm
Consumo di Energia
≤1.5 W
Rapporto di Estinzione
>3dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Industriale
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX e RX CDR Integrato
Protocolli
IEEE802.3cc, SFF-8402, SFF-8472, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220513/1652430920627e1848c02673.11058144.jpeg.webp)
Caratteristiche
Connettività 10/25G per Data Center
Caratterizzato da bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP28 offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione a 25G.
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220628/165638981662ba80b8e845b1.55400417.jpeg.webp)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
-40~85°C
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Domanda senza risposta (1)Ambiente di Applicazione (1)CDR (1)Compatible Brand (1)Conventional vs BIDI (1)FS Box (1)Matching Cavi (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
10
0
0
0
0
P***s
United States
February 09, 2023
Ordering from your company has been amazing so far, getting things quickly in a pinch has saved me twice now!
Acquisto verificato
Utile 4
Commento 0J***n
Algeria
July 01, 2022
How to describe? Fast, reliable, inexpensive, rectangular shape, silver colour, two inches long, made of solid metal.... but enough about me, let's talk about this SFP. It's great.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0M***y
United States
June 23, 2022
Everything is perfect. I am going to place a the same order again now. Thanks.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente