I cavi di breakout ottico attivo da 400G QSFP-DD a 4 QSFP56 sono progettati per l'uso in collegamenti Ethernet da 400 Gigabit su fibre multimodali OM3, ciascuno funzionante a velocità di dati fino a 53,125Gbps per canale con modulazione PAM4. Questo cavo di breakout è conforme agli standard IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
Clicca per aprire la vista espansa
50m (164ft) Generico Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo di Breakout Ottico Attivo
Generico Compatibile 400G QSFP-DD AOC (50-metro,QSFP-DD a 4x QSFP56)
100G<3W
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Generico Compatibile 400G QSFP-DD AOC (50-metro,QSFP-DD a 4x QSFP56)
I cavi di breakout ottico attivo da 400G QSFP-DD a 4 QSFP56 sono progettati per l'uso in collegamenti Ethernet da 400 Gigabit su fibre multimodali OM3, ciascuno funzionante a velocità di dati fino a 53,125Gbps per canale con modulazione PAM4. Questo cavo di breakout è conforme agli standard IEEE 802.3cd, OIF-CEI, QSFP-DD MSA, QSFP-DD-CMIS, IEEE 802.3bs Annex120E SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665.
100G<3W
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.719,00 € (Excl. IVA)
2.097,18 € (Incl. IVA)