The 400G QSFP-DD DAC primarily enables high-bandwidth 400G links and supports 400G Ethernet rate. It provides a QSFP-DD-to-QSFP-DD copper direct-attach solution. They are suitable for very short links and offer a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-400G ports of switches/routers within racks and across adjacent racks.
![0.5m (2ft) FS For Mellanox MCP1660-W00AE30 Compatible 400G QSFP-DD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202308241720188mwyw8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![0.5m (2ft) FS For Mellanox MCP1660-W00AE30 Compatible 400G QSFP-DD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241720188mwyw8.jpg)
![0.5m (2ft) FS For Mellanox MCP1660-W00AE30 Compatible 400G QSFP-DD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824172016jb084i.jpg)
![0.5m (2ft) FS For Mellanox MCP1660-W00AE30 Compatible 400G QSFP-DD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824172021t4mi36.jpg)
![0.5m (2ft) FS For Mellanox MCP1660-W00AE30 Compatible 400G QSFP-DD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308241720235lp8ar.jpg)
![0.5m (2ft) FS For Mellanox MCP1660-W00AE30 Compatible 400G QSFP-DD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230824172026va7h6o.jpg)
0.5m (2ft) FS For Mellanox MCP1660-W00AE30 Compatible 400G QSFP-DD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable
#149312
#149312
108,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-PC005
150 Venduti
6 Recensioni
2 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 2 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS For Mellanox MCP1660-W00AE30 Compatible 400G QSFP-DD DAC Twinax Cable (0.5-meter, Passive, QSFP-DD to QSFP-DD, 30AWG)
Specifiche
Mellanox Compatible
MCP1660-W00AE30
Vendor Name
FS
Connector Type
QSFP-DD to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Minimum Bend Radius
33.5mm
Wire AWG
30AWG
Cable Length
0.5m (2ft)
Jacket Material
PVC (OFNR)
Cable Type
Passive Twinax
MTBF
≈50 Million Hours
Power Consumption
<1.5W
Power Supply
3.3V
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
400G Ethernet
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
Quality Control System Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220930161201yxqh0j.jpg)
Caratteristiche
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link between QSFP-DD-400G ports within racks and across adjacent racks.
<1.5W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
33.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211216/163964252261baf59a15eb94.47272764.jpeg.webp)
Domande & risposte
Fai una domanda
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
C***k
United States
November 21, 2023
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***n
United States
November 16, 2023
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***o
United States
December 21, 2021
good,things
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente