Il FS per Mellanox Compatibile da 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Rame Attivo ad Attacco Diretto è un'alternativa economica e ad alta velocità alla fibra ottica nelle applicazioni a 200 Gb/s. Questo cavo di breakout è pienamente conforme agli standard SFF-8665 QSFP56 MSA.
Fornisce connettività tra unità di sistema con una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
7m (23ft) FS per Mellanox MCA7J50-H007R Compatibile QSFP56 200G a QSFP56 2x100G Cavo di Breakout Attivo in Rame ad Attacco Diretto
FS per Mellanox Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo DAC Breakout (7 metri, Attivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Soluzioni di Connettività
FS per Mellanox Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo DAC Breakout (7 metri, Attivo, QSFP56 a 2 QSFP56, 26AWG)
Il FS per Mellanox Compatibile da 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo di Rame Attivo ad Attacco Diretto è un'alternativa economica e ad alta velocità alla fibra ottica nelle applicazioni a 200 Gb/s. Questo cavo di breakout è pienamente conforme agli standard SFF-8665 QSFP56 MSA.
Fornisce connettività tra unità di sistema con una porta QSFP56 da 200G su un'estremità e due porte QSFP56 da 100G sull'altra estremità ed è adatto per interconnessioni a distanza ravvicinata all'interno della sala apparecchiature di operatori di telecomunicazioni o centri dati, ecc.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
270,00 € (Excl. IVA)
329,40 € (Incl. IVA)