Il cavo ottico attivo di breakout da QSFP56 a 2x100G QSFP56 compatibile generico funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo di breakout è compatibile con IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Fornisce una connessione di una porta QSFP56 200G ad un'estremità e a due porte QSFP56 100G all'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
30m (98ft) Generico Compatibile 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 Cavo Ottico Attivo Breakout
Cavo AOC Compatibile Generico da 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (30 metri, da QSFP56 a QSFP56)
Soluzioni di Connettività
Cavo AOC Compatibile Generico da 200G QSFP56 a 2x100G QSFP56 (30 metri, da QSFP56 a QSFP56)
Il cavo ottico attivo di breakout da QSFP56 a 2x100G QSFP56 compatibile generico funziona su fibra multimodale (MMF). Questo cavo di breakout è compatibile con IEEE 802.3, QSFP56 MSA, SFF-8024, SFF-8679, SFF-8665, SFF-8636 e InfiniBand HDR. Fornisce una connessione di una porta QSFP56 200G ad un'estremità e a due porte QSFP56 100G all'altra estremità ed è adatto per connessioni rapide e semplici all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.328,00 € (Excl. IVA)
1.620,16 € (Incl. IVA)