Il Dell 470-ACFB Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Il cavo è conforme allo standard IEEE P802.3by Ethernet e SFP28 MSA conforme. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Con queste caratteristiche, questo cavo passivo in rame a collegamento diretto ad alta velocità, facile da installare e economico è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei centri dati.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) Dell 470-ACFB Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
Dell 470-ACFB Compatibile 25G SFP28 DAC Cavo (2-metro, Passivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Videos
Dell 470-ACFB Compatibile 25G SFP28 DAC Cavo (2-metro, Passivo, SFP28 a SFP28, 30AWG)
Il Dell 470-ACFB Compatibile 25G SFP28 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto è progettato per l'uso in 25GBASE Ethernet. Il cavo è conforme allo standard IEEE P802.3by Ethernet e SFP28 MSA conforme. Ogni connettore SFP28 comprende una EEPROM che fornisce informazioni sul prodotto che possono essere lette dal sistema host. Con queste caratteristiche, questo cavo passivo in rame a collegamento diretto ad alta velocità, facile da installare e economico è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei centri dati.
Programma di Test di Qualità
Programma di Test di Qualità
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
31,00 € (Excl. IVA)
37,82 € (Incl. IVA)