Il gruppo di cavi compatibili FS per Mellanox MCP7F60-W02AR26 è progettato per soddisfare i requisiti di alta densità delle configurazioni di connettori standard e combo. Le soluzioni collegabili QSFP-DD consentono la trasmissione a 400G. Questo transceiver hot-swappable integra 8 canali di trasmissione e 8 canali di ricezione. È pienamente conforme agli standard SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj e IEEE802.3cd.
I cavi QSFP-DD a 4xQSFP56 sono soluzioni di interconnessione ad alte prestazioni, elevata larghezza di banda e convenienti che supportano applicazioni standard 400G con diverse velocità di trasmissione dati. FS offre attualmente DAC da 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 in lunghezze di 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e 3 metri, ideali per SDN, ML e Cloud Computing.
![2.5m (8ft) FS per Mellanox MCP7F60-W02AR26 Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/fs217y2rvjaf20211115155217.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![2.5m (8ft) FS per Mellanox MCP7F60-W02AR26 Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21073e9acf20211115155158.jpg)
![2.5m (8ft) FS per Mellanox MCP7F60-W02AR26 Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs2180mmm6hq20211101151914.jpg)
![2.5m (8ft) FS per Mellanox MCP7F60-W02AR26 Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21tx1yjnx720211115155225.jpg)
![2.5m (8ft) FS per Mellanox MCP7F60-W02AR26 Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21h0mvewq920211115155251.jpg)
![2.5m (8ft) FS per Mellanox MCP7F60-W02AR26 Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21tno6t23e20211115155318.jpg)
![2.5m (8ft) FS per Mellanox MCP7F60-W02AR26 Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs215p68mv1d20211115155345.jpg)
2.5m (8ft) FS per Mellanox MCP7F60-W02AR26 Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout in Rame Passivo ad Attacco Diretto
Hot #141930
Hot #141930
242,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-4QPC025
201 Venduti
2 Recensioni
5 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 3 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
FS per Mellanox Compatibile 400G QSFP-DD a 4x100G QSFP56 Cavo Breakout DAC (2.5 metri, Passivo, QSFP-DD a 4 QSFP56, 28AWG)
Specifications
Mellanox Compatibile
MCP7F60-W02AR26
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a 4 QSFP56
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
41mm
Cavo AWG
28AWG
Lunghezza del Cavo
2.5m (8ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Media
Rame
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Alimentazione
3.3V
Protocolli
SFF-8665, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, IEEE802.3 cd
Consumo di Energia
<0.1W
Formato di Modulazione
400G-8x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
100G-2x50G PAM4
Applicazione
400G Ethernet
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230909105706mr47ki.jpg)
Caratteristiche
Testata su Dispositivi Host per un'interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20221122105525kawcze.jpg)
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (5)Matching Prodotto (2)Modulation (1)Pacchetto (1)Raccomandazione di Prodotto (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
R***z
France
June 18, 2023
For high-speed networking, usually, nobody wants to use anything cheap, but this cable has really surprised me with its quality and performance. Buy these cables for my switches and servers, and have used these breakout cables for weeks, no issues occur.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0D***e
Switzerland
June 15, 2023
I always have an excellent shopping experience at FS. My account manager always replied to me in a good manner and the package arrived with no signs of damage. Worked perfectly on my switches. Will recommend you to my friends in this field.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente