La struttura corta del bagagliaio è particolarmente indicata per le applicazioni ad alta densità con requisiti di spazio ridotti. Se utilizzato con la fibra insensibile alla piegatura, è possibile ridurre l'attenuazione durante la piegatura o la torsione, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Pertanto, può essere utilizzato in uffici centrali, reti ottiche passive (PON), FTTx, centri dati e in qualsiasi altro luogo.
Questo cavo in fibra ottica multimodale 50/125μm OM4 è ideale per collegare transceiver 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, ecc. per connessioni Ethernet 10G/40G/100G ed è la specifica di fibra preferita per le applicazioni 40G/100G.
Clicca per aprire la vista espansa
Lunghezza personalizzata LC UPC a LC UPC Boot Corto Duplex OM4 Multimodale PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica
Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM4 Multimodale LC a Short Boot
Caratteristiche
I cavi BIF con scarponi corti possono soddisfare i requisiti di alta densità di MDA e EDA.
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra insensibile alla curvatura consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.
Ghiera in Ceramica Zirconia
Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.
90-150N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.
Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM4 Multimodale LC a Short Boot
La struttura corta del bagagliaio è particolarmente indicata per le applicazioni ad alta densità con requisiti di spazio ridotti. Se utilizzato con la fibra insensibile alla piegatura, è possibile ridurre l'attenuazione durante la piegatura o la torsione, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Pertanto, può essere utilizzato in uffici centrali, reti ottiche passive (PON), FTTx, centri dati e in qualsiasi altro luogo.
Questo cavo in fibra ottica multimodale 50/125μm OM4 è ideale per collegare transceiver 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, ecc. per connessioni Ethernet 10G/40G/100G ed è la specifica di fibra preferita per le applicazioni 40G/100G.
I cavi BIF con scarponi corti possono soddisfare i requisiti di alta densità di MDA e EDA.
20/10D Min. Raggio di Curvatura
La fibra insensibile alla curvatura consente di effettuare curve del cavo più strette per l'instradamento.
Ghiera in Ceramica Zirconia
Le ghiere di precisione possono raggiungere fino a 500 volte la durata dell'inserimento.
90-150N Resistenza alla Trazione
Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura e prolunga la durata.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
6,10 € (Excl. IVA)
7,44 € (Incl. IVA)