FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda OM3LCSDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSDX.
Questa immagine riguarda OM3LCSDX.

Customized Length LC UPC to LC UPC Short Boot Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm Fiber Optic Patch Cable

#141840
#141840

BIF 10G Reti

5,70 € (Excl. IVA)
FS P/N: OM3LCSDX
6,95 € (Incl. IVA)
FS P/N: OM3LCSDX
1.2K Venduti
14 Recensioni
5 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 27 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM3 Multimodale LC a Short Boot

La struttura corta del bagagliaio è particolarmente indicata per le applicazioni ad alta densità con requisiti di spazio ridotti. Se utilizzato con la fibra insensibile alla piegatura, è possibile ridurre l'attenuazione durante la piegatura o la torsione, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Pertanto, può essere utilizzato in uffici centrali, reti ottiche passive (PON), FTTx, centri dati e in qualsiasi altro luogo.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 50/125 OM3 è ideale per collegare transceiver 10G SR, 10G LRM, SFP+ ecc. per connessioni Ethernet 10G/40G/100G ed è la specifica di fibra preferita per le connessioni Ethernet 10G.

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Cavi con guaina corta per spazi di cablaggio ristretti
I cavi con guaina corta consentono di avere più spazio tra il rack e la porta dell'armadio chiuso. Possono inoltre soddisfare i requisiti di alta densità di MDA e EDA.
LC Connector
Mainly used for SFP/SFP+/XFP transceivers and LC adapters.
SC Connector
Mainly used for GBIC/X2/XENPAK transceivers and SC adapters.
30mm Space Saving in Tight Space

The BIF cables with short boots allow 30mm extra space between the rack and the enclosed cabinet door. It can also meet the high density requirements of the MDA and EDA.

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente 50/125μm OM3 Multimodale LC a Short Boot

La struttura corta del bagagliaio è particolarmente indicata per le applicazioni ad alta densità con requisiti di spazio ridotti. Se utilizzato con la fibra insensibile alla piegatura, è possibile ridurre l'attenuazione durante la piegatura o la torsione, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Pertanto, può essere utilizzato in uffici centrali, reti ottiche passive (PON), FTTx, centri dati e in qualsiasi altro luogo.

Questo cavo in fibra ottica multimodale 50/125 OM3 è ideale per collegare transceiver 10G SR, 10G LRM, SFP+ ecc. per connessioni Ethernet 10G/40G/100G ed è la specifica di fibra preferita per le connessioni Ethernet 10G.

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Cavi con guaina corta per spazi di cablaggio ristretti
I cavi con guaina corta consentono di avere più spazio tra il rack e la porta dell'armadio chiuso. Possono inoltre soddisfare i requisiti di alta densità di MDA e EDA.
LC Connector
Mainly used for SFP/SFP+/XFP transceivers and LC adapters.
SC Connector
Mainly used for GBIC/X2/XENPAK transceivers and SC adapters.
30mm Space Saving in Tight Space

The BIF cables with short boots allow 30mm extra space between the rack and the enclosed cabinet door. It can also meet the high density requirements of the MDA and EDA.

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

5,70 € (Excl. IVA)

6,95 € (Incl. IVA)

Pre-ordine