FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda SMLCSDX.
Questa immagine riguarda SMLCSDX.
Questa immagine riguarda SMLCSDX.
Questa immagine riguarda SMLCSDX.
Questa immagine riguarda SMLCSDX.
Questa immagine riguarda SMLCSDX.
Questa immagine riguarda SMLCSDX.
Questa immagine riguarda SMLCSDX.
Questa immagine riguarda SMLCSDX.
Questa immagine riguarda SMLCSDX.

Lunghezza Personalizzata LC UPC a LC UPC Boot Corto Duplex OS2 Singolo Modo PVC (OFNR) 2.0mm Cavo Patch in Fibra Ottica

#130957
#130957

G.657.A1 Tight Space & High-density Applications

5,70 € (Excl. IVA)
FS P/N: SMLCSDX
6,95 € (Incl. IVA)
FS P/N: SMLCSDX
4.6K Venduti
27 Recensioni
7 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 30 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Design della Soluzione
Garanzia entro 1 anno
Specifiche
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente Monomodale LC a Short Boot

La struttura corta del bagagliaio è particolarmente indicata per le applicazioni ad alta densità con requisiti di spazio ridotti. Se utilizzato con la fibra insensibile alla piegatura, è possibile ridurre l'attenuazione durante la piegatura o la torsione, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Pertanto, può essere utilizzato in uffici centrali, reti ottiche passive (PON), FTTx, centri dati e in qualsiasi altro luogo.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Tipo di Boot
12mm Corto Boot
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Attenuazione a 1310nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550nm
0.22 dB/km
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Guaina Cavo
PVC
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
10D/5D (Dinamico/Statico)
Resistenza alla Trazione
90N/150N (Lungo Termine/Breve Termine)
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

La Struttura Aggiornata Significa Migliore Esperienza di Prodotto
La struttura corta e l'assenza di tubo termorestringente fanno sì che il cavo passi facilmente attraverso lo spazio ristretto senza sacrificare le prestazioni.
12mm Struttura dello Stivale Corto
30% più corto nel connettore complessivo, maggiori possibilità di cablaggio in uno spazio limitato.
Nessun Design del Tubo Termorestringente
Migliora la flessibilità del cavo senza compromettere le prestazioni di trasmissione.
Risparmio di Spazio di 30mm nello Spazio Stretto

I cavi BIF con scarponi corti consentono uno spazio extra di 30 mm tra il rack e la porta dell'armadio chiuso. Possono inoltre soddisfare i requisiti di alta densità di MDA e EDA.

10/5D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.

Ghiera in Ceramica di Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura del cavo e ne prolunga la durata.

Specifiche

Cavo in Fibra Ottica di Alta Qualità e Conveniente Monomodale LC a Short Boot

La struttura corta del bagagliaio è particolarmente indicata per le applicazioni ad alta densità con requisiti di spazio ridotti. Se utilizzato con la fibra insensibile alla piegatura, è possibile ridurre l'attenuazione durante la piegatura o la torsione, rendendo più efficiente l'installazione e la manutenzione dei cavi in fibra ottica. Pertanto, può essere utilizzato in uffici centrali, reti ottiche passive (PON), FTTx, centri dati e in qualsiasi altro luogo.

Questo cavo in fibra ottica monomodale 9/125 OS2 è ideale per collegare connessioni Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Può trasportare dati fino a 10km a 1310nm o fino a 40km a 1550nm.

Specifiche
Tipo di Connettore
LC UPC a LC UPC
Tipo di Boot
12mm Corto Boot
Perdita di Inserzione
≤0.3dB
Perdita di Ritorno
≥50dB
Modalità della Fibra
OS2 9/125μm
Lunghezza d'Onda
1310/1550nm
Attenuazione a 1310nm
0.36 dB/km
Attenuazione a 1550nm
0.22 dB/km
Grado della Fibra
G.657.A1 (Compatibile con G.652.D)
Guaina Cavo
PVC
Conteggio delle Fibre
Duplex
Diametro del Cavo
2.0mm
Min. Raggio di Curvatura (Nucleo in Fibra)
10mm
Min. Raggio di Curvatura (Cavo in Fibra)
10D/5D (Dinamico/Statico)
Resistenza alla Trazione
90N/150N (Lungo Termine/Breve Termine)
Polarità
A(Tx) a B(Rx)
Temperatura d'Esercizio
-20~70°C
Temperatura di Conservazione
-40~80°C

Sistema di controllo della Qualità

Scopri il nostro programma di test per ottenere i cavi patch in fibra affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Programma Test Assured per Cavi Patch in Fibra Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
La Struttura Aggiornata Significa Migliore Esperienza di Prodotto
La struttura corta e l'assenza di tubo termorestringente fanno sì che il cavo passi facilmente attraverso lo spazio ristretto senza sacrificare le prestazioni.
12mm Struttura dello Stivale Corto
30% più corto nel connettore complessivo, maggiori possibilità di cablaggio in uno spazio limitato.
Nessun Design del Tubo Termorestringente
Migliora la flessibilità del cavo senza compromettere le prestazioni di trasmissione.
Risparmio di Spazio di 30mm nello Spazio Stretto

I cavi BIF con scarponi corti consentono uno spazio extra di 30 mm tra il rack e la porta dell'armadio chiuso. Possono inoltre soddisfare i requisiti di alta densità di MDA e EDA.

10/5D Min. Raggio di Curvatura

La fibra G.657.A1 consente di effettuare curve del cavo più strette per la conservazione e l'instradamento dell'allentamento.

Ghiera in Ceramica di Zirconia

Le ghiere di precisione possono raggiungere una durata di inserimento fino a 500 volte.

90-150N Resistenza alla Trazione

Il cavo resistente alla trazione impedisce la rottura del cavo e ne prolunga la durata.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

5,70 € (Excl. IVA)

6,95 € (Incl. IVA)

Pre-ordine