FC270 offre agli ambienti di riunione di piccole dimensioni un'esperienza di collaborazione video perfetta. Dotata di 1080p, ampio campo visivo di 96°, 2 microfoni integrati e connessione USB plug and play, FC270 offre tutte le caratteristiche necessarie in una telecamera per videoconferenze di alta qualità per organizzare riunioni senza interruzioni.
![FC270 Webcam Full HD 1080p per Videochiamate e Conferenze, con 2 Microfoni, USB Plug e Play Questa immagine riguarda FC270.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/127979.1624601768400.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![FC270 Webcam Full HD 1080p per Videochiamate e Conferenze, con 2 Microfoni, USB Plug e Play Questa immagine riguarda FC270.](https://resource.fs.com/images/2234723318089778.jpg)
![FC270 Webcam Full HD 1080p per Videochiamate e Conferenze, con 2 Microfoni, USB Plug e Play Questa immagine riguarda FC270.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127979.1624601768400.jpg)
![FC270 Webcam Full HD 1080p per Videochiamate e Conferenze, con 2 Microfoni, USB Plug e Play Questa immagine riguarda FC270.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127979.1624601768235.jpg)
![FC270 Webcam Full HD 1080p per Videochiamate e Conferenze, con 2 Microfoni, USB Plug e Play Questa immagine riguarda FC270.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127979.1624601768739.jpg)
![FC270 Webcam Full HD 1080p per Videochiamate e Conferenze, con 2 Microfoni, USB Plug e Play Questa immagine riguarda FC270.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/127979.1624601768839.jpg)
FC270 Webcam Full HD 1080p per Videochiamate e Conferenze, con 2 Microfoni, USB Plug e Play
FC270 Webcam Full HD 1080p per Videochiamate e Conferenze, con 2 Microfoni, USB Plug e Play
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220615/165525772262a93a7a6a98b5.53201515.jpeg.webp)
spazio, producendo immagini più luminose e contrastate anche in condizioni di scarsa illuminazione.
È sufficiente collegarlo al dispositivo tramite USB e montarlo in modo sicuro su laptop, monitor o scrivania grazie alla clip universale regolabile. Oppure montarlo su un treppiede grazie alla filettatura integrata.
La compatibilità è molto ampia con i principali software come Microsoft Teams, Skype, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting, ecc. E supporta Windows, Mac OS, Smart TV e altri.
Risoluzione | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps | 1080p@30fps |
Campo Visivo Orizzontale | 96° | 90° | 110° | 90° |
Tipo di Messa a Fuoco | Messa a Fuoco Automatica | Messa a Fuoco Fissa | Messa a Fuoco Fissa | Messa a Fuoco Automatica |
Correzione Automatica Bassa Luce | ||||
Microfoni | 2 | 4 | 2 | 2 |
Altoparlanti Integrati | — | 2 | — | — |
Modalità di Connessione | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 | USB 2.0 |
Copertura della Privacy | — | |||
Lunghezza del Cavo USB | 1.8m | 1.8m | 1.5m | 1.5m |
U***d
United States
P***a
United States
R***r
United Kingdom