FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC13-2m.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC13-2m.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC13-2m.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC13-2m.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC13-2m.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC13-2m.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC13-2m.
Questa immagine riguarda zLock-zC14-14-aC13-2m.

6.6ft (2m) Z-Lock a Doppia Chiusura IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Nero

Hot #122367
Hot #122367

100% Test Elettrico / SJT (PVC)

25,62 € (Incl. IVA)
FS P/N: zLock-zC14-14-aC13-2m
6.2K Venduti
7 Recensioni
8 Domande
Lunghezza:
Colore:
149 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Prodotti e Progetti
Garanzia entro 1 anno

6.6ft (2m) Z-Lock a Doppia Chiusura IEC320 C14 a IEC320 C13 14AWG 250V/15A Cavo di Estensione dell'Alimentazione, Nero

Z-Lock è un cavo di alimentazione a doppio chiusura con un design di bloccaggio brevettato che è l'unico cavo di alimentazione universale che blocca entrambe le estremità.Questo cavo unico si installa con facilità, con una tecnologia di bloccaggio che non richiede clip o hardware ausiliari. Può bloccare saldamente le connessioni in posizione su entrambe le estremità del cavo, assicurando il percorso di alimentazione ed eliminando le disconnessioni. Non richiede spina o presa proprietaria su entrambi i lati della connessione ed è veramente compatibile con i dispositivi standard utilizzati nelle apparecchiature IT e nelle PDU.

Specifiche
Spina Maschio
IEC320 C14 Z-Lock
Connettore Femmina
IEC320 C13 WS-Lock
Lunghezza Totale
6.6ft (2m)
Colore del Rivestimento del Cavo
Nero
Spessore
14AWG
Diametro Esterno del Cavo
9.5 ± 0.2mm
Compatibilità di Tensione
100-250VAC
Ampere Massimo di Ingresso
15A
Tipo di Rivestimento del Cavo
SJT
Materiale del Rivestimento del Cavo
PVC (VW-1)
Numero di Conduttori
3 Fili, Nero, Bianco e Verde (NACC)
Doppia Chiusura
Supportato
Valutazione della Temperatura del Rivestimento
105°C
Test
Ogni cavo è testato per la resistenza alla tensione dielettrica (Hi-Pot), la polarizzazione e la continuità
Certificazioni
cULus, CE, CSA
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
15A/250V Trasmissione Stabile

L'eccellente conduttività elettrica e il grado di ritardante di fiamma assicurano in modo sicuro la massima trasmissione di corrente.

Conduttore di Rame Senza Ossigeno

99.99% rame puro a bassa resistenza, conducibilità veloce e segnale forte.

Rivestimento SJT

Soddisfa il grado di ritardante di fiamma VW-1, riduce l'usura dei cavi e prolunga la vita utile.

Isolamento PVC

Massima protezione dei conduttori di rame senza ossigeno contro l'ambiente esterno.

Doppia Chiusura per una Doppia Sicurezza di Connessione
Il C14 (Z-lock spina) può essere fissato o rimosso ruotando o svitando un anello di chiusura.Il C13 (WS-lock presa) può essere bloccato e rimosso automaticamente tirando le linguette di rilascio su entrambi i lati.
Connessione Sicura
Elimina le disconnessioni accidentali e le vibrazioni per assicurare il percorso di alimentazione.
Aumento del Tempo di Attività
Migliora il tempo di attività fissando entrambe le estremità del cavo di alimentazione.
Installazione Facile
Facile da installare e rimuovere, e può essere riutilizzato su progetti futuri.
Stabilire un Sistema di Alimentazione Multifunzionale nel Centro Dati

Il cavo di alimentazione con serratura serve per alimentare i dispositivi di rete o per estendere la connessione di alimentazione tra un server e l'UPS o la PDU, e utilizza diversi colori per indicare i percorsi di alimentazione all'interno del Centro Dati.

Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (8)Applicazione (3)Confronto Prodotti (2)Compatibilità (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Wire Gauge (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
7
0
0
0
0

P***r

United States

June 13, 2022
5.0
My first impression of the Z-lock cords is very positive. A few observations below
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.

On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.

Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

T***y

United States

January 16, 2022
5.0
My first impression of the Z-lock cords is very positive. A few observations below
The PDU end of the cable is terrific. The cords work really well with our APC PDU’s. The APC locking cables can be challenging because the cord is oriented vertically and sometimes covers up the receptacle below. On the Z-lock cable the cord is horizontally oriented so the problem with blocking receptacles is not there and I find that to be a really attractive feature.

On the device side of the cable it is a little challenging because the locking mechanism seems to be blocked by power supply removal tabs. This is not a show stopper and probably not something that is easy to address.

Quality of the cables is very good and the lengths and colors are great for keeping cable. Management as neat as possible.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

D***y

Martinique

November 03, 2021
5.0
I looked at several different types of these power cords and finally settled on this FS power cord. It does not upset me. They dealt with my order quickly and shipping was fast. And the quality is good! Happy to find a reliable website!
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente