Il DAC QSFP-DD 400G permette principalmente collegamenti 400G ad alta larghezza di banda e supporta il tasso Ethernet 400G. Fornisce una soluzione di collegamento diretto in rame QSFP-DD-a-QSFP-DD. Sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento da 400 gigabit tra le porte QSFP-400G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti.
Clicca per aprire la vista espansa
1.5m (5ft) Dell(DE) DAC-Q56DD-400G-1.5M Compatibile 400G QSFP-DD Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
#115631
#115631
145,18 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-400G-PC015
27 Venduti
6 Recensioni
11 Domande
Lunghezza:
Pre-ordine, Spedizione dal 3 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Dell(DE) DAC-Q56DD-400G-1.5M Compatibile Cavo Twinax 400G QSFP-DD DAC (1.5-metro, Passivo, QSFP-DD a QSFP-DD, 30AWG)
Specifiche
Dell(DE) Compatibile
DAC-Q56DD-400G-1.5M
Nome del Fornitore
FS
Tipo di Connettore
QSFP-DD a QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
400Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
33.5mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
1.5m (5ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Tipo di Cavo
Twinax Passivo
MTBF
≈50 Milioni di Ore
Consumo di Energia
<1.5W
Alimentazione
3.3V
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
400G Ethernet
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di Controllo della Qualità Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Cable Length (2)Matching Prodotto (2)Applicazione (1)Customized cables (1)DAC Cable (1)FEC (1)Interoperare con SR10 (1)Matching Cavi (1)Wire AWG (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
6
0
0
0
0
C***k
United States
November 21, 2023
I recently purchased an active optical cable for my gaming setup, and I'm thrilled with the results. The performance is top-notch, with lightning-fast data transfer speeds and no lag or latency issues.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***n
United States
November 16, 2023
DAC cables have low latency, which means that data can be transmitted quickly without delay. This is especially important for applications that require real-time data processing.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0G***o
United States
December 21, 2021
good,things
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente