Il DAC QSFP56 200G permette principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta un tasso Ethernet 200G. Fornisce una soluzione QSFP56-a-QSFP56 in rame ad collegamento diretto. I cavi QSFP56 200G DAC sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti. FS offre attualmente cavi di rame Passivo in lunghezze di 0,5, 1, 2 e 3 metri.
Clicca per aprire la vista espansa
2m (7ft) Dell (DE) DAC-Q56-200G-2M Compatibile 200G QSFP56 Cavo Twinax Passivo in Rame a Collegamento Diretto
Dell (DE) DAC-Q56-200G-2M Compatibile Cavo Twinax DAC QSFP56 200G (2-metro, Passivo, QSFP56 a QSFP56, 28AWG)
Soluzioni di Connettività
Dell (DE) DAC-Q56-200G-2M Compatibile Cavo Twinax DAC QSFP56 200G (2-metro, Passivo, QSFP56 a QSFP56, 28AWG)
Il DAC QSFP56 200G permette principalmente collegamenti 200G ad alta larghezza di banda e supporta un tasso Ethernet 200G. Fornisce una soluzione QSFP56-a-QSFP56 in rame ad collegamento diretto. I cavi QSFP56 200G DAC sono adatti per collegamenti molto brevi e offrono un modo economico per stabilire un collegamento a 200 gigabit tra le porte QSFP-200G di switch/router all'interno di rack e tra rack adiacenti. FS offre attualmente cavi di rame Passivo in lunghezze di 0,5, 1, 2 e 3 metri.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
96,00 € (Excl. IVA)
117,12 € (Incl. IVA)