FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia (Italiano / € EUR)

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-SM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-SM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-SM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-SM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-SM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-SM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-SM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-SM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-SM.
Questa immagine riguarda UMC-1SC1T-SM.

1x 10/100/1000Base-T a 1x 1000Base-X Monomodale SC 1310nm 10km Convertitore di Media Gigabit Ethernet Non Gestito, Standard Plug Europeo

#101469
#101469

SM SC / 0°C a 50°C Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play

72,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: UMC-1SC1T-SM
87,84 € (Incl. IVA)
FS P/N: UMC-1SC1T-SM
547 Venduti
10 Recensioni
5 Domande
143 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 07 mag., 2024
Vedi altre disponibilità di magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Supporto di Test
Garanzia entro 2 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Specifiche
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Q&A
Recensioni
Risorse

1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 1000Base-X Monomodale SC Convertitore di Media Gigabit Ethernet Non Gestito

Il Convertitore di Media Gigabit Ethernet Non Gestito estende la distanza di comunicazione con elevate prestazioni di trasmissione dati tramite cavo in fibra ottica monomodale. Può costruire la soluzione di rete ISP FTTH o FTTC per ISP e FTTB, o per l'ambiente di rete di piccoli uffici di aziende.

Specifiche
Tipo di Convertitore
Convertitore Multimediale Non Gestito
Tipo di Porta
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Cavo in Rame
Cat5/5e/6
Cavo in Fibra
9/125μm monomodale
Jumbo Frame
9K
Controllo del Flusso
Contropressione per half duplex
Frame pause IEEE 802.3x per full duplex
Tensione di Ingresso
5V DC, 2A massimo
Consumo Energetico
4.6 watt
Temperatura di Funzionamento
0°C a 50°C
Temperatura di Conservazione
-10°C a 70°C
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
1.02''x 2.76''x 3.82'' (26x70x97mm)
Umidità Relativa
5% a 95%, non condensante
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Allungamento delle distanze delle connessioni in rete

Il convertitore multimediale trasforma un collegamento Ethernet in rame in un collegamento in fibra, fornendo un percorso economico per estendere la distanza di una rete esistente o la distanza tra due dispositivi.

Convertitore Multimediale Ethernet Gigabit Non Gestito 1x RJ45 a 1x SC

Conforme ai protocolli standard IEEE 802.3/802.3u/802.3z/802.3ab

Supporta il meccanismo di memorizza & inoltra, e la modalità terminale OAM TS-1000 e IEEE 802.3ah

Supporta la funzione LFP (collegamento passante guasto) abilitata tramite switch DIP

1000Base-X SC Porta

Compatibile con i cavi patch in fibra ottica monomodale SC OS2

10/100/1000Base-T RJ45 Porta

La negoziazione automatica e la porta RJ45 MDI/MDI-X automatica supportano i cavi in rame cat5/5e/6

Funzione collegamento passante guasto (Link Fault Pass Through-LFP)

LFP significa che l'errore di collegamento su un lato (lato locale) del convertitore multimediale verrà passato a quello sull'altro lato (lato remoto). La funzione LFP può immediatamente allarmare gli amministratori di rete sul problema del collegamento multimediale e fornire una soluzione efficiente per, che può ridurre al minimo la perdita causata dal problema di collegamento.

Specifiche

1x 10/100/1000Base-T RJ45 a 1x 1000Base-X Monomodale SC Convertitore di Media Gigabit Ethernet Non Gestito

Il Convertitore di Media Gigabit Ethernet Non Gestito estende la distanza di comunicazione con elevate prestazioni di trasmissione dati tramite cavo in fibra ottica monomodale. Può costruire la soluzione di rete ISP FTTH o FTTC per ISP e FTTB, o per l'ambiente di rete di piccoli uffici di aziende.

Specifiche
Tipo di Convertitore
Convertitore Multimediale Non Gestito
Tipo di Porta
1x 10/100/1000Base-T RJ45
1x 1000Base-X SC
Cavo in Rame
Cat5/5e/6
Cavo in Fibra
9/125μm monomodale
Jumbo Frame
9K
Controllo del Flusso
Contropressione per half duplex
Frame pause IEEE 802.3x per full duplex
Tensione di Ingresso
5V DC, 2A massimo
Consumo Energetico
4.6 watt
Temperatura di Funzionamento
0°C a 50°C
Temperatura di Conservazione
-10°C a 70°C
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
1.02''x 2.76''x 3.82'' (26x70x97mm)
Umidità Relativa
5% a 95%, non condensante
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Allungamento delle distanze delle connessioni in rete

Il convertitore multimediale trasforma un collegamento Ethernet in rame in un collegamento in fibra, fornendo un percorso economico per estendere la distanza di una rete esistente o la distanza tra due dispositivi.

Convertitore Multimediale Ethernet Gigabit Non Gestito 1x RJ45 a 1x SC

Conforme ai protocolli standard IEEE 802.3/802.3u/802.3z/802.3ab

Supporta il meccanismo di memorizza & inoltra, e la modalità terminale OAM TS-1000 e IEEE 802.3ah

Supporta la funzione LFP (collegamento passante guasto) abilitata tramite switch DIP

1000Base-X SC Porta

Compatibile con i cavi patch in fibra ottica monomodale SC OS2

10/100/1000Base-T RJ45 Porta

La negoziazione automatica e la porta RJ45 MDI/MDI-X automatica supportano i cavi in rame cat5/5e/6

Funzione collegamento passante guasto (Link Fault Pass Through-LFP)

LFP significa che l'errore di collegamento su un lato (lato locale) del convertitore multimediale verrà passato a quello sull'altro lato (lato remoto). La funzione LFP può immediatamente allarmare gli amministratori di rete sul problema del collegamento multimediale e fornire una soluzione efficiente per, che può ridurre al minimo la perdita causata dal problema di collegamento.

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

72,00 € (Excl. IVA)

87,84 € (Incl. IVA)

143 In Magazzino DE