面板框架系统旨在支持商业或住宅应用中语音、数据和其他通信需求的分配到工作区域。它包括面板框架和面板框架Keystone嵌件,与Keystone插座模块一起使用,有助于创建更整洁的家居环境。 面板框架和面板框架Keystone嵌件提供多种端口和尺寸选项,以满足您的需求。这些面板通过仅安装必需的插座来提供灵活性,以实现专业的安装环境,同时保持布线井然有序。
单击打开
面板框架Keystone嵌件, 6端口, 白色, 4.09'' x 1.40''
#159369
#159369
¥6.00
FS P/N: N6FSWHFS P/N: N6FSWH
99 销量
0 评价
2 问答
2425件现货 武汉仓, 预计2024年6月13日送达
查看更多仓储
运输到 中国大陆
免运费 顺丰速运
项目咨询
1 年保修
30 天退货
30 天换货
面板框架Keystone嵌件, 6端口, 白色, 4.09''x 1.40''
规格参数
产品类型
面板框架 Keystone嵌件
品牌
飞速(FS)
端口总数
6
接口类型
RJ45以太网
材质
ABS
组合孔类型
单孔
颜色
白色
工作温度
-25~70°C (-13~158°F)
运输重量(kg)
0.013
尺寸(HxW)
4.09''x1.40''(104x35.6mm)
用户提问
提问
全部 (2)应用 (2)
用户评价
评论
尚未评价。成为第一个 撰写评论
资源下载
历史浏览记录