FHD(FS高密度)シリーズのMTP®ファイバカセットモジュールは、ユニットの背面にある24芯MTP®アダプタを提供し、前面パッチフィールドのLCデュプレックスアダプタにルーティングされ、複数のアプリケーション用に高密度ファイバケーブルアセンブリと相互接続します。MTP®-24カセットは、高密度で費用対効果の高い10G展開を可能にし、40、100、さらには400Gへの最も簡単な移行を可能にします。カセットを使用すると、FHDシリーズのラックユニット(1RU)に96個のファイバ接続を配置できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FHD MTP®-24カセット(24芯、OM4マルチモード、タイプAF、MTP® - 12x LCデュプレックス、水色、最大0.35dB)
Hot #68550
Hot #68550
23,615円 (税込)
FS P/N: FHD-1MTP12LCDOM4AF
14.3K 販売数
46 レビュー
18 Q&A
モデル:
グローバル倉庫111点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
FHD 24芯 エリート MTP®-24-LC 光ファイバプラグアンドプレイカセット、24芯標準 OM4 50/125μm MMF
製品規格
ファイバ芯数
24芯
ファイバ種類
OM4 50/125μm
フロントコネクタタイプ
12 LC/UPCデュプレックス(水色)
LCポート数
12ポート
後部コネクタタイプ
US Conec MTP® UPC (ピン付き)
MTP®ポート数
1ポート
MTPアダプタ
Key Up-Key Down
ハウジングタイプ
カセット
スリーブ材質
ジルコニアセラミック
カセット本体材質
アルミニウム(AL5052)
極性
タイプAF
寸法(HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
挿入損失
MTP≤ 0.35dB、LC≤ 0.2dB
反射減衰量
MTP≥ 20dB、LC≥ 30dB
規格
RoHSに準拠
応用
FHDシリーズエンクロージャーとのマッチング
* MTPは、US Conec Ltdの登録商標です。US ConecとFS.COMは、高性能MTPシリーズ製品の供給に関するパートナーです。
をご覧ください。
* FHDはFS.COM Ltdの登録商標です。
* FHDはFS.COM Ltdの登録商標です。
接続ソリューション
特徴
接続と展開を迅速に提供
FHD(FS高密度)光ファイバカセットはエンクロージャーに迅速に取り付けられ、モジュラー設計により、将来のネットワーク速度の向上に合わせてインフラストラクチャの導入や拡張が容易になります。
明確な番号付け
可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ
ジルコニアセラミックスリーブ
高精度でケーブル間の接続を最大限に確保
二層固定構造
セキュリティパネルにより、設置と接続の安定性が向上
超低挿入損失による安定性と信頼性の高いネットワーク
US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。
アダプタの色による光ファイバリンクの管理と維持
異なるネットワーク要件に対応する多用途のソリューション
1Uスペースに最大96本のLCファイバを収容できるカセットは、FHD®(FS高密度)シリーズのラックエンクロージャーまたはウォールマウントエンクロージャーに取り付けることができ、データセンターや企業で効率的に接続するために使用できます。
工具不要の取り外し可能な上部カバーにより、操作が簡素化される
スライド式引き出しにより、ケーブルへの前面アクセスが向上
迅速な展開のためのユニークな一体型構造
最小スペースでのパッチング、クロス接続、またはスプライシング
ファイバ種類 | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm | OM4 50/125μm |
ファイバ芯数 | 24芯 | 24芯 | 8芯 | 12芯 | 12芯 | 12芯 |
LCポート数 | 12ポート | 12ポート | 4ポート | 6ポート | 6ポート | 6ポート |
MTP®ポート数 | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート | 1ポート |
極性 | タイプAF | タイプA | 汎用 | タイプA | タイプAF | 汎用 |
トランク方式 | メソッドAトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドAトランクと併用 | メソッドBトランクと併用 |
カセット方式 | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(汎用) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(A - AF) | MTP®カセット(汎用) |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (18)Application (5)Polarity Type (4)MTP® MPO Connector (3)Different Series (2)Connection (1)Connectors (1)Customization (1)Dimension (1)Fiber Connectors Cleaning (1)Installation (1)Matching Product (1)Mating Times (1)Solutions (1)Specification (1)Usage (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
46
0
0
0
0
A***n
Switzerland
2024年1月15日
These fiber cassettes are compatible with all FHD® (FS High Density) series enclosures, and they offer great flexibility when it comes to application. Great!
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0C***a
Germany
2024年1月10日
Thanks to the utilization of US Conec MTP® connectors and Corning fibers, this cassette ensures ultra-low insertion loss, providing a stable and reliable network connection.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0S***n
United States
2023年12月31日
The colors of the LC and SC adapter housings follow the TIA/EIA-568.3-D standards, enabling easy identification of individual fibers and connectors. Good Design!
FS認証購入者
役に立った 5
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品