FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda FMT4DL-OEO25GSFP28.
Questa immagine riguarda FMT4DL-OEO25GSFP28.
Questa immagine riguarda FMT4DL-OEO25GSFP28.
Questa immagine riguarda FMT4DL-OEO25GSFP28.
Questa immagine riguarda FMT4DL-OEO25GSFP28.
Questa immagine riguarda FMT4DL-OEO25GSFP28.
Questa immagine riguarda FMT4DL-OEO25GSFP28.
Questa immagine riguarda FMT4DL-OEO25GSFP28.
Questa immagine riguarda FMT4DL-OEO25GSFP28.
Questa immagine riguarda FMT4DL-OEO25GSFP28.
Questa immagine riguarda FMT4DL-OEO25GSFP28.
Questa immagine riguarda FMT4DL-OEO25GSFP28.

FMT4DL-OEO25GSFP28, Transponder WDM (Convertitore) a 4 Canali 25G, 8 Slot SFP28/SFP+

#92056
#92056

ETH/SDH/FC SNMP

1.888,56 € (Incl. IVA)
FS P/N: FMT4DL-OEO25GSFP28
190 Venduti
8 Recensioni
7 Domande
4 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 27 giu., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 2 anni
Scambio entro 30 giorni

Il Transponder WDM 25G Supporta Otto Porte Flessibili SFP28/SFP+ adatte alla Conversione di Lunghezza d'Onda e all'Applicazione di Trasferimento.

Il convertitore WDM 25G può essere utilizzato come transponder o come ripetitore e rigeneratore. Offre una serie di opzioni per la ripetizione di segnali di dati ottici, la conversione in altri formati ottici o elettrici o la combinazione di più fibre su un'unica fibra.


La Serie FMT offre soluzioni WDM economiche e flessibili. Dispone di una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche e può essere applicata a sistemi di monitoraggio DWDM a doppia fibra/ WDM a singola fibra/ cavo ottico, per soddisfare le diverse esigenze degli scenari.

Specifiche
Velocità di Trasmissione
10Gbps a 28Gbps
Tipo di interfaccia
SFP28/SFP+
Numero di Slot del Transceiver
8
Numero del Canale di Servizio
4
ALS
Supportato
CDR
Supportato
Latenza
<3μs
Consumo di Energia
<20W
Temperatura
Funzionamento
0 a 50°C (32 a 122°F)
Stoccaggio
-10 a 70°C (14 a 158°F)
Alloggiamento
Modulo Innestabile (Occupa 1 slot nello chassis FMT Gestito)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Flessibilità e Scalabilità per la Connettività in Fibra Ottica

Questo dispositivo ottico-elettrico-ottico (OEO) offre una conversione della fibra affidabile ed economica per ottimizzare la qualità del segnale ed estendere la distanza della rete.

Conversione del Tipo di Fibra

Massima capacità della fibra per conversione del tipo di fibra

Conversione della Lunghezza d'Onda

Realizzare una soluzione WDM mediante la conversione della lunghezza d'onda della fibra

Conversione del Tipo di Segnale

Estensione della distanza di trasmissione mediante conversione del segnale ottico in segnale elettrico

Mix flessibile di servizi da 10Gbps a 28Gbps

Questo transponder trasporta in modo uniforme diversi protocolli su una rete in fibra ottica comune, per ottenere una connessione perfetta all'infrastruttura in fibra ottica esistente e alle apparecchiature di terzi.

Piattaforma di Trasporto Modulare Flessibile e Compatta
Ha una varietà di schede a strato ottico, fornisce eccellenti prestazioni ottiche, soddisfacendo le diverse esigenze degli scenari.
Gestione Varia
Supporta la gestione dei pulsanti NMU, la gestione SNMP e la gestione della rete visualizzata.
Prestazioni Convenienti
Applicazione flessibile in sistemi a fibra singola/doppia per ridurre efficacemente i costi.
Diverse Schede di Servizio Ottico
Integrazione di DCM, EDFA, OPD, OLP, ecc. per soddisfare le diverse esigenze di rete dei clienti.
Visualizzare l'interfaccia grafica Realizza la gestione in tempo reale
È possibile controllare facilmente i dati importanti, gli allarmi, i rapporti e molto altro ancora attraverso la gestione di Monitor Online in qualsiasi momento in loco o da remoto.
Rilevamento della Topologia
Monitoraggio Stato Laser
Monitoraggio della Potenza Ottica
Adatto alla Rete WDM

La serie FMT è adatta ai sistemi di monitoraggio dei cavi ottici DWDM a doppia fibra/DWDM a singola fibra per fornire soluzioni WDM flessibili ed economiche.

Velocità di Trasmissione
8Gbps a 28.1Gbps
1Gbps a 11.3Gbps
Tipo di Interfaccia
SFP28/SFP+
SFP/SFP+
Distanza di Trasmissione
Fino a 80km
Fino a 80km
Numero di Slot del Transceiver
8
8
Consumo di Energia
<20W
<20W
Latenza
<3μs
<1.5μs
Temperatura di Funzionamento
0 a 50°C (32 a 122°F)
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Temperatura di Conservazione
-10 a 70°C (14 a 158°F)
-10 a 70°C (14 a 158°F)
Ripetitore 3R
yesyes
Modulo Sostituibile a caldo
yesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (7)Application (4)Matching Transceivers (1)Power (1)Specification (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
8
0
0
0
0

B***s

Canada

August 15, 2020
5.0
This 25G WDM converter is just what I want. I really got it right this time. I need a long-haul 25G-100G connection. Their solution is just suitable to solve my problem. The whole signal transmission is basically not affected by the distance. I bought their modules and fibers too. Networking is very convenient with FS.
Acquisto verificato
Utile 19
Commento 0

T***n

United Kingdom

May 23, 2020
5.0
Got two pieces of 25G WDM converter and two managed chassis for two-site construction. Nice quality and I will continue to buy them as long as their pricing stays competitive.
Acquisto verificato
Utile 16
Commento 0

D***h

Australia

May 06, 2020
5.0
Two 25G OEOs are used to convert the 100G optical signal into 4*25G DWDM wavelengths. A 40-CH DWDM passive MUX/DEMUX works sufficiently with 25G DWDM SFP28 to transmit 25G over individual DWDM channels on our MUX/DEMUX.
Acquisto verificato
Utile 15
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente