FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CMH-B1U.
00:51
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.
Questa immagine riguarda CMH-B1U.

Pannello Passante di Blanking, Striscia di Spazzole, 1RU 19 pollici

Hot #29033
Hot #29033

Acciaio 0.37" Profondità EIA 19"Scaffale/armadio

24,40 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMH-B1U
38.6K Venduti
50 Recensioni
17 Domande
185 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
268 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
44 in Transito, Riceverai entro il 23 lug., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1U Pannello di Riempimento per la Gestione dei Cavi Orizzontale in Metallo con Striscia di Spazzola

Il Pannello di Riempimento Orizzontale per la Gestione dei Cavi con Spazzola aumenta il flusso d'aria complessivo all'interno dell'armadio di rete e aiuta a prevenire il surriscaldamento delle apparecchiature, garantendo prestazioni termiche ottimali, che massimizzano la protezione dell'infrastruttura di cablaggio di rete e ottimizzano le prestazioni della rete per semplificare le soluzioni di cablaggio. La struttura in acciaio e la finitura a polvere nera garantiscono una lunga durata, resistono alla corrosione e conferiscono al rack un aspetto liscio e professionale.

Specifiche
Numero di Spazi Rack
1U
Stile
Striscia di Spazzole
Orientamento
Orizzontale
Tipo di Prodotto
Singolo Lato
Materiale
Acciaio, Verniciato a Polvere Nera
Dimensioni (HxWxD)
1.73"x19.00"x0.37" (44x482.6x9.5mm)
Peso
0.61lbs (0.28kg)
Installazione
Standard EIA 19" Rack Rails
Accessori Inclusi
Vite M6*15mm x4 e dado M6 x4
Capacità del Cavo (Valore Teorico)
251pz (Cat6 24AWG)
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
La Costruzione in Acciaio Laminato a Freddo Assicura la Massima Durata

Pannello di gestione dei cavi in acciaio massiccio con striscia a spazzola per sostenere e organizzare i cavi nel tuo rack di server.

Robusta Costruzione in Acciaio

Realizzato in acciaio di alta qualità per evitare ruggine, ossidazione, graffi, corrosione

Spazzola di Nylon ad Alta Densità

Riduce l'accumulo di polvere vicino all'attrezzatura con setole di nylon intorno ai cavi

L'Intero Pannello della Spazzola

Crea un punto di ingresso dall'aspetto pulito & offre la separazione e l'organizzazione dei cavi

Progetta in Modo Funzionale per il Cablaggio Flessibile
il pannello per cavi orizzontali 1U promuove un corretto flusso d'aria mentre soddisfa le tue diverse esigenze di cablaggio.
Permette il passaggio dei cavi dalla parte anteriore a quella posteriore e dalla parte posteriore a quella anteriore del rack
Migliora l'efficienza del tuo sistema di raffreddamento coprendo lo spazio rack inutilizzato
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (17)Application (5)Installation (4)Compatibility (2)Accessories (1)Cable Capacity (1)Flammability Rating (1)Material (1)Package (1)Product Comparison (1)Visio Stencils (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
48
2
0
0
0

K***y

United States

December 01, 2023
5.0
Excellent product and holds all cables really well
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

H***n

France

November 26, 2023
5.0
This makes cable management super easy to do and super clean looking!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

H***n

United States

November 08, 2023
5.0
Easy to use. It holds the cables in place, they don't slip around.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente