FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.
Questa immagine riguarda CMH-4DRB1U.

Gestore di Pass-thru Orizzontale, 1RU, 4 Anelli a D e Striscia di Spazzole, 3,46 in. Profondità

Hot #68690
Hot #68690

Acciaio 3.46" Profondità EIA 19"Scaffale/armadio

26,84 € (Incl. IVA)
FS P/N: CMH-4DRB1U
22.2K Venduti
21 Recensioni
11 Domande
141 In Magazzino DE, Riceverai entro il 17 giu., 2024
4 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 28 giu., 2024
560 in Transito, Riceverai entro il 15 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Richiesta di Progetto
Garanzia entro 1 anno
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni

1U Pannello di Gestione dei Cavi Orizzontale da Incasso in Metallo con Anello a D e Striscia di Spazzole

Questa barra di gestione dei cavi fornisce una soluzione innovativa per sostenere i cavi in una posizione incassata. La barra 1U include anche una striscia di spazzole che fornisce l'accesso nella parte posteriore del rack, avendo una spazzola invece di un canale aperto incoraggia il flusso d'aria all'interno del rack, mentre aiuta a prevenire il surriscaldamento delle apparecchiature.

Specifiche
Numero di Spazi Rack
1U
Stile
Anelli a D e Striscia di Spazzole
Orientamento
Orizzontale
Tipo di Prodotto
Singolo Lato
Materiale
Acciaio, Verniciato a Polvere Nera
Dimensioni (HxWxD)
1.73"x19.00"x3.46" (44x483x88mm)
Installazione
Standard EIA 19" Rack Rails
Accessori inclusi
M6*15mm Screw x4 e M6 Nut x4
Capacità del Cavo (Valore Teorico)
87pz (Cat6 24AWG)
Colore
Nero
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
La Costruzione in Acciaio Laminato a Freddo assicura la massima durata

Pannello di gestione dei cavi in acciaio massiccio con anelli a D e striscia a spazzola per sostenere e organizzare i cavi nel tuo rack di server.

Manager da Incasso

Fornisce una soluzione innovativa per sostenere i cavi in una posizione incassata

Pannello a Spazzola

Riduce l'accumulo di polvere vicino all'attrezzatura con setole di nylon intorno ai cavi

Anelli a D Arrotondati

Design con bordi raggiati per proteggere tutti i tipi di cavi da scalfitture o usura

Progetta in Modo Funzionale per La Stabilità delle Connessioni
il cable manager orizzontale incassato 1U impedisce l'allungamento dei cavi mentre soddisfa le tue diverse esigenze di cablaggio.
Mantiene il giusto raggio di curvatura per eliminare lo stress del cavo
Permette di instradare i cavi da davanti a dietro o da dietro a davanti
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (11)Application (3)Dimension (3)Cable Capacity (1)Installation (1)Latency (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
20
1
0
0
0

A***y

United Kingdom

December 11, 2023
5.0
Perfect for cable management and sturdy too.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0

M***g

United States

December 04, 2023
5.0
I love these as it keeps everything nice, neat, and organized. A very useful tool.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0

D***h

United States

November 29, 2023
5.0
Purchased for IT department to "neaten up" our server rack. Worked great!
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente