Le câble réseau Cat6a fin est la solution parfaite pour les applications de centres de données à haute densité. Ce câble de taille réduite permet de soulager la congestion et d'améliorer le flux d'air dans les racks. Le manchon sans accroc empêche les problèmes de câble indésirables lors de l'installation et fournit un soulagement de traction supplémentaire.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1ft (0.3m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Fin Snagless Non Blindé (UTP) PVC CM, Bleu
Câble Réseau Ethernet Cat6a Non Blindé (UTP) Fin Snagless Booted, 28AWG, 1/10G Base-T
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les câbles réseau passent le test de Câbles Réseau Fluke et fournissent le rapport de test spécifié, qui comprend NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N ainsi que RL.
Vidéos
Câble Réseau Ethernet Cat6a Non Blindé (UTP) Fin Snagless Booted, 28AWG, 1/10G Base-T
Le câble réseau Cat6a fin est la solution parfaite pour les applications de centres de données à haute densité. Ce câble de taille réduite permet de soulager la congestion et d'améliorer le flux d'air dans les racks. Le manchon sans accroc empêche les problèmes de câble indésirables lors de l'installation et fournit un soulagement de traction supplémentaire.
Centre de Test
Centre de Test
Les câbles réseau passent le test de Câbles Réseau Fluke et fournissent le rapport de test spécifié, qui comprend NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N ainsi que RL.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
3,00 € HT
3,60 € TTC