FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IPOEX4.
Cette image concerne IPOEX4.
Cette image concerne IPOEX4.
Cette image concerne IPOEX4.
Cette image concerne IPOEX4.
Cette image concerne IPOEX4.
Cette image concerne IPOEX4.
Cette image concerne IPOEX4.
Cette image concerne IPOEX4.
Cette image concerne IPOEX4.

4-Ports 10/100/1000M Gigabit PoE+ Extender, 1 x 802.3bt PoE++ Input to 4 x 802.3af/at Output, Din-Rail, Industrial Standard

#152485
#152485

802.3af/at 65W 50V-56V DC Entreprise Accès LAN

149,00 € HT
FS P/N: IPOEX4
178,80 € TTC
FS P/N: IPOEX4
14 Vendus
3 Commentaires
4 Questions
244 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 10 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Extendeur PoE+ Gigabit 10/100/1000M à 4 Ports, 1x Entrée 802.3bt PoE++ vers 4x Sortie 802.3af/at, Din-Rail, Industrial Standard

Le POEX4 est un prolongateur PoE 1 port 95W 802.3bt PoE++ vers 4 ports 802.3af/at Gigabit PoE conçu spécialement pour les applications PoE point à multipoint. Le POEX4 peut obtenir une puissance PoE maximale de 95 watts à partir du port d'entrée PoE IEEE 802.3bt et fournit un budget de puissance PoE maximal de 65 watts à quatre ports de sortie PoE, étendant la distance de transmission simultanée des données Gigabit Ethernet et de l'alimentation par Ethernet IEEE 802.3at/802.3af sur le câble UTP standard Cat. 5/5e/6 jusqu'à 200 mètres. Ainsi, le POEX4 offre une solution simple pour ajouter des ports PoE sans avoir à poser plus de câbles et permet des applications réseau plus flexibles sans avoir besoin d'un adaptateur d'alimentation externe.

Spécifications
Ports RJ45 d'Entrée
Port Cuivre PoE++ 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 
Ports RJ45 de Sortie
Port Cuivre PoE+ 10/100/1000Mbps 
(RJ-45)
Tension d'Entrée
50V ~ 57V DC
Tension de Sortie
44 ~ 55V DC
Alimentation PoE
Max. 95 Watts d'Entrée
Max. 30.8 Watts de Sortie
Câble Réseau
Cat 5e (ou supérieur) UTP
Budget de Puissance PoE
75 Watts (max.) @ 802.3bt PoE++ Type 4 d'Entrée
60 Watts (max.) @ 802.3bt PoE++ Type 3 d'Entrée
75 Watts (max.) @ PoH Input
25 Watts (max.) @ 802.3at PoE+ d'Entrée
Distance de Transmission des Données
Jusqu'à 100m
Switch Fabric
10Gbps
Débit de Commutation
7.44Mpps @ 64 bytes
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Humidité de Fonctionnement
5% ~ 95% (sans condensation)
Humidité de Stockage
5% ~ 95% (sans condensation)
Dimensions (H x L x P)
12.60" x 34.57" x 53.15" (32 x 87.8 x 135mm)
Installation
Montage Mural ou sur Rail DIN
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Extendeur PoE+ Gigabit 10/100/1000M à 4 Ports, 1x Entrée 802.3bt PoE++ vers 4x Sortie 802.3af/at, Din-Rail, Industrial Standard

Le POEX4 est un prolongateur PoE 1 port 95W 802.3bt PoE++ vers 4 ports 802.3af/at Gigabit PoE conçu spécialement pour les applications PoE point à multipoint. Le POEX4 peut obtenir une puissance PoE maximale de 95 watts à partir du port d'entrée PoE IEEE 802.3bt et fournit un budget de puissance PoE maximal de 65 watts à quatre ports de sortie PoE, étendant la distance de transmission simultanée des données Gigabit Ethernet et de l'alimentation par Ethernet IEEE 802.3at/802.3af sur le câble UTP standard Cat. 5/5e/6 jusqu'à 200 mètres. Ainsi, le POEX4 offre une solution simple pour ajouter des ports PoE sans avoir à poser plus de câbles et permet des applications réseau plus flexibles sans avoir besoin d'un adaptateur d'alimentation externe.

Spécifications
Ports RJ45 d'Entrée
Port Cuivre PoE++ 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 
Ports RJ45 de Sortie
Port Cuivre PoE+ 10/100/1000Mbps 
(RJ-45)
Tension d'Entrée
50V ~ 57V DC
Tension de Sortie
44 ~ 55V DC
Alimentation PoE
Max. 95 Watts d'Entrée
Max. 30.8 Watts de Sortie
Câble Réseau
Cat 5e (ou supérieur) UTP
Budget de Puissance PoE
75 Watts (max.) @ 802.3bt PoE++ Type 4 d'Entrée
60 Watts (max.) @ 802.3bt PoE++ Type 3 d'Entrée
75 Watts (max.) @ PoH Input
25 Watts (max.) @ 802.3at PoE+ d'Entrée
Distance de Transmission des Données
Jusqu'à 100m
Switch Fabric
10Gbps
Débit de Commutation
7.44Mpps @ 64 bytes
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Humidité de Fonctionnement
5% ~ 95% (sans condensation)
Humidité de Stockage
5% ~ 95% (sans condensation)
Dimensions (H x L x P)
12.60" x 34.57" x 53.15" (32 x 87.8 x 135mm)
Installation
Montage Mural ou sur Rail DIN
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

149,00 € HT

178,80 € TTC

244 en Entrepôt en Allemagne