FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IPC204-5M-P.
Cette image concerne IPC204-5M-P.
Cette image concerne IPC204-5M-P.
Cette image concerne IPC204-5M-P.
Cette image concerne IPC204-5M-P.
Cette image concerne IPC204-5M-P.
Cette image concerne IPC204-5M-P.
Cette image concerne IPC204-5M-P.
Cette image concerne IPC204-5M-P.
Cette image concerne IPC204-5M-P.

Caméra Réseau Dôme, Super HD 5MP PTZ, Zoom Optique 4X, Caméra IP PoE pour Extérieur/Intérieur avec Objectif Varifocal 2,8-12mm, IPC204-5M-P

Hot #140093
Hot #140093

IR Alarme Lumineuse et Sonore Suivi Auto

529,00 € HT
FS P/N: IPC204-5M-P
634,80 € TTC
FS P/N: IPC204-5M-P
171 Vendus
10 Commentaires
16 Questions
Précommande, Expédié avant 24 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Caméra Réseau Dôme, Super HD 5MP PTZ, Zoom Optique 4X Pan Tilt, Caméra IP PoE pour Extérieur/Intérieur avec Objectif Varifocal 2.8-12mm, IPC204-5M-P

Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 5 mégapixels avec un objectif varifocal motorisé de 2.8-12mm , la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, il est résistant aux intempéries (IP66), idéal pour les maisons, magasins et autres PME. Il est compatible avec le protocole ONVIF Profile G, Profile S et Profile T, ce qui permet l'interopérabilité avec de nombreux dispositifs tiers.

Spécifications
Type
Dôme
Capteur d'Image
CMOS 1/2.7" à Balayage Progressif
Résolution Maximale
5 Mégapixels
Longueur Focale
2.8-10mm, Motorisée
Fréquence d'Images Maxi.
2880 x 1620 @30fps
Plage d'Inclinaison
-10°-110°
Portée IR
Jusqu'à 50m (164ft)
Champ de Vision
30.6°-104.1° (H),
17.4°-54.9° (V),
34.4°-108.3° (D)
Illumination Min.
0.003 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux avec IR Activé
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Plage Panoramique
0-345°
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
H.265, H.264, MJPEG
Stockage Edge
Micro SD, Jusqu'à 256GB
Indice de Protection
IP66
Température de Fonctionnement
-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Alimentation Électrique
DC 12V (± 25%, 3A), PoE+ (IEEE 802.3at)
Consommation d'Énergie Max.
18W
Humidité de Stockage
≤ 95% RH (Sans condensation)
Dimensions (H x L x P)
6.5" x 6.5" x 11.6"(166 x 166 x 295mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Voir les produits
Connexion au Switch
Voir les produits
Stockage via NVR
Voir les produits
Solution de Vidéosurveillance pour le Campus
Voir les produits

Caractéristiques

Fonctions de Panoramique et Inclinaison Élargissent le Champ de Vision

Angle de vision de 345° et fonction de zoom optique 4X permettent un large champ de vision, et une mise au point sur les détails les plus fins, facilitant le traitement immédiat des événements.

Capture de Reconnaissance de Faible Luminosité
La technologie LightHunter garantit une qualité d'image ultra élevée dans un environnement à faible luminosité.
Autre Vision Nocturne
Vision Nocturne FS
Détection Intelligente du Comportement Identifie les Menaces Potentielles
La détection intelligente du comportement permet de réduire les fausses alarmes. Si un intrus potentiel est détecté, les caméras de sécurité déclenchent la lumière stroboscopique et l'alarme sonore intégrées, et le suivi automatique de l'intrus.
Alarme Sonore
Alarme Lumineuse
Intrusion de Zone
Suivi Automatique
Améliore la Qualité de l'Image dans des Conditions de Lumière Variables
Une Plage Dynamique Étendue (WDR) de 120dB peut capturer une plus grande échelle de luminosité. Même dans une lumière très
contrastée, elle peut minimiser les effets d'ombre et reproduire des images de très haute qualité.
Sans WDR
Avec WDR
ONVIF Assure la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Assurez Votre Sécurité à tout Moment et en Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.

Spécifications

Caméra Réseau Dôme, Super HD 5MP PTZ, Zoom Optique 4X Pan Tilt, Caméra IP PoE pour Extérieur/Intérieur avec Objectif Varifocal 2.8-12mm, IPC204-5M-P

Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 5 mégapixels avec un objectif varifocal motorisé de 2.8-12mm , la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, il est résistant aux intempéries (IP66), idéal pour les maisons, magasins et autres PME. Il est compatible avec le protocole ONVIF Profile G, Profile S et Profile T, ce qui permet l'interopérabilité avec de nombreux dispositifs tiers.

Spécifications
Type
Dôme
Capteur d'Image
CMOS 1/2.7" à Balayage Progressif
Résolution Maximale
5 Mégapixels
Longueur Focale
2.8-10mm, Motorisée
Fréquence d'Images Maxi.
2880 x 1620 @30fps
Plage d'Inclinaison
-10°-110°
Portée IR
Jusqu'à 50m (164ft)
Champ de Vision
30.6°-104.1° (H),
17.4°-54.9° (V),
34.4°-108.3° (D)
Illumination Min.
0.003 Lux (F1.6, AGC ON) 0 Lux avec IR Activé
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Plage Panoramique
0-345°
Réduction du Bruit Numérique
2D/3D DNR
Compression Vidéo
H.265, H.264, MJPEG
Stockage Edge
Micro SD, Jusqu'à 256GB
Indice de Protection
IP66
Température de Fonctionnement
-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Alimentation Électrique
DC 12V (± 25%, 3A), PoE+ (IEEE 802.3at)
Consommation d'Énergie Max.
18W
Humidité de Stockage
≤ 95% RH (Sans condensation)
Dimensions (H x L x P)
6.5" x 6.5" x 11.6"(166 x 166 x 295mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Solution de Sécurité pour les Moyennes et Grandes Entreprises
Voir les produits
Connexion au Switch
Voir les produits
Stockage via NVR
Voir les produits
Solution de Vidéosurveillance pour le Campus
Voir les produits
Caractéristiques
Fonctions de Panoramique et Inclinaison Élargissent le Champ de Vision

Angle de vision de 345° et fonction de zoom optique 4X permettent un large champ de vision, et une mise au point sur les détails les plus fins, facilitant le traitement immédiat des événements.

Capture de Reconnaissance de Faible Luminosité
La technologie LightHunter garantit une qualité d'image ultra élevée dans un environnement à faible luminosité.
Autre Vision Nocturne
Vision Nocturne FS
Détection Intelligente du Comportement Identifie les Menaces Potentielles
La détection intelligente du comportement permet de réduire les fausses alarmes. Si un intrus potentiel est détecté, les caméras de sécurité déclenchent la lumière stroboscopique et l'alarme sonore intégrées, et le suivi automatique de l'intrus.
Alarme Sonore
Alarme Lumineuse
Intrusion de Zone
Suivi Automatique
Améliore la Qualité de l'Image dans des Conditions de Lumière Variables
Une Plage Dynamique Étendue (WDR) de 120dB peut capturer une plus grande échelle de luminosité. Même dans une lumière très
contrastée, elle peut minimiser les effets d'ombre et reproduire des images de très haute qualité.
Sans WDR
Avec WDR
ONVIF Assure la Compatibilité

Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF. Vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.

Assurez Votre Sécurité à tout Moment et en Tout Lieu

Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

529,00 € HT

634,80 € TTC

Précommande