Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 2 mégapixels avec un objectif fixe motorisé de 2,8mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau à Tourelle Full HD 2MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-T
Caméra Réseau à Tourelle Full HD 2MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-T
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Un navigateur Web, un VMS (logiciel de gestion vidéo) et une application mobile sont disponibles pour visualiser, gérer et enregistrer la caméra via le NVR, l'ordinateur ou le téléphone mobile connecté.
Résolution Max. | 2MP | 4MP | 8MP | 5MP | 8MP | 5MP |
Capteur | 1/2.8 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 |
Longueur Focale | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | ||||||
Portée IR | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
Micro Intégré | ||||||
Haut-parleur Intégré | — | — | — | — | — | — |
Classement IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||||
Détection de Mouvement Ultra | — | — |
Vidéos
Caméra Réseau à Tourelle Full HD 2MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe de 2,8mm, IPC101-2M-T
Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 2 mégapixels avec un objectif fixe motorisé de 2,8mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.
Un navigateur Web, un VMS (logiciel de gestion vidéo) et une application mobile sont disponibles pour visualiser, gérer et enregistrer la caméra via le NVR, l'ordinateur ou le téléphone mobile connecté.
Résolution Max. | 2MP | 4MP | 8MP | 5MP | 8MP | 5MP |
Capteur | 1/2.8 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 |
Longueur Focale | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 106.7° (H) | |||||
57.1°(V) | ||||||
115.7° (D) | 108.6°(H) | |||||
81.3°(V) | ||||||
135.1°(D) | 110.15°(H) | |||||
59.06°(V) | ||||||
143.19° (D) | 96.1° (H) | |||||
55.3° (V) | ||||||
111.1°(D) | 86.5° (H) | |||||
44.1° (V) | ||||||
112.5° (D) | 89.1°(H) | |||||
47.3°(V) | ||||||
94.3°(D) | ||||||
Portée IR | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | DWDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR |
Micro Intégré | ||||||
Haut-parleur Intégré | — | — | — | — | — | — |
Classement IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||||
Détection de Mouvement Ultra | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
35,00 € HT
42,00 € TTC