La caméra est idéale pour un large éventail d'applications grâce à sa gamme dynamique étendue, sa vision nocturne infrarouge de 98ft et son indice de protection IP67 qui lui permet de fonctionner dans les conditions d'éclairage et les environnements les plus difficiles. La caméra fournit des images de haute qualité avec des détails nets et un rendu précis des couleurs, même dans des conditions d'éclairage complexes, grâce à la fonction True WDR (120dB). Associez cette caméra de sécurité à un NVR HD compatible et renforcez votre sécurité dès aujourd'hui.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau PoE Tourelle 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne Infrarouge de 98 pouces, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67, Objectif Fixe 2,8mm, IPC301-5M-T
Caméra Réseau PoE Tourelle 5MP avec Mic Intégré, Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 98ft, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67, IPC301-5M-T
Caractéristiques
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
La caméra IP PoE 5MP capture des vidéos d'une clarté cristalline avec des détails fins, et peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans des environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, elle offre une vision nocturne infrarouge intelligente jusqu'à 98ft dans l'obscurité totale.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
L'alimentation, la vidéo et l'audio passent par un seul câble Ethernet par caméra grâce au câblage Power over Ethernet, ce qui simplifie grandement l'installation.
Résolution Max. | 5MP | 4MP | 8MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Longueur Focale | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 108.6°(H) 81.3°(V) 135.1°(D) | 110.15°(H) 59.06°(V) 143.19° (D) | 86.5° (H) 44.1° (V) 112.5° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) | 106.7° (H) 57.1°(V) 115.7° (D) |
Portée IR | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Microphone Intégré | ||||||
Haut-parleur Intégré | — | — | — | — | — | — |
Classement IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||||
Détection de Mouvements Ultra | — | — |
Caméra Réseau PoE Tourelle 5MP avec Mic Intégré, Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 98ft, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67, IPC301-5M-T
La caméra est idéale pour un large éventail d'applications grâce à sa gamme dynamique étendue, sa vision nocturne infrarouge de 98ft et son indice de protection IP67 qui lui permet de fonctionner dans les conditions d'éclairage et les environnements les plus difficiles. La caméra fournit des images de haute qualité avec des détails nets et un rendu précis des couleurs, même dans des conditions d'éclairage complexes, grâce à la fonction True WDR (120dB). Associez cette caméra de sécurité à un NVR HD compatible et renforcez votre sécurité dès aujourd'hui.
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
La caméra IP PoE 5MP capture des vidéos d'une clarté cristalline avec des détails fins, et peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans des environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, elle offre une vision nocturne infrarouge intelligente jusqu'à 98ft dans l'obscurité totale.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
L'alimentation, la vidéo et l'audio passent par un seul câble Ethernet par caméra grâce au câblage Power over Ethernet, ce qui simplifie grandement l'installation.
Résolution Max. | 5MP | 4MP | 8MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.8 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
Longueur Focale | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 96.1° (H) 55.3° (V) 111.1°(D) | 108.6°(H) 81.3°(V) 135.1°(D) | 110.15°(H) 59.06°(V) 143.19° (D) | 86.5° (H) 44.1° (V) 112.5° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) | 106.7° (H) 57.1°(V) 115.7° (D) |
Portée IR | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 30m (98ft) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
Microphone Intégré | ||||||
Haut-parleur Intégré | — | — | — | — | — | — |
Classement IP&IK | IP67 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67 | IP67 | IP67 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||||
Détection de Mouvements Ultra | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
129,00 € HT
154,80 € TTC