FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6AUTPPVC.
Cette image concerne C6AUTPPVC.
Cette image concerne C6AUTPPVC.
Cette image concerne C6AUTPPVC.
Cette image concerne C6AUTPPVC.
Cette image concerne C6AUTPPVC.
Cette image concerne C6AUTPPVC.
Cette image concerne C6AUTPPVC.

Cat6a Câble Ethernet en Vrac, 1000ft, 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solide, 750MHz, Non Blindé (UTP), PVC CMR (Bleu)

Hot #123982
Hot #123982

Cuivre Nu Solide PVC 10G Intérieur

289,00 € HT
FS P/N: C6AUTPPVC
346,80 € TTC
FS P/N: C6AUTPPVC
263 Vendus
3 Commentaires
17 Questions
25 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
5 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
280,00 € avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cat6a Câble Ethernet en Vrac, 1000ft, Fil de Cuivre Pur Nu Massif de 23AWG, 750MHz, Non Blindé (UTP), PVC CMR (Bleu)

Le câble Cat6a a été développé pour atteindre une distance de 100 mètres au maximum pour une vitesse de réseau complète de 10 Gigabits. Cette spécification robuste vous permet la hauteur supplémentaire sur votre réseau que Cat6 ne peut pas fournir. La performance 750MHz est deux fois plus élevée que celle de Catégorie 6 et sa largeur de bande est cinq fois plus grande que celle de Catégorie 5e. Notre câble Cat6a en vrac est testé pour la compatibilité avec toutes les spécifications ANSI/TIA-568.2-D Cat6a.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6a
Type de Blindage
U/UTP
Gaine de Câble
PVC CMR
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
750MHz
Débit de Données
1G/10GBase-T
Calibre de Fil
23AWG
Couleur de Câble
Bleu
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Solide
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diamètre du Conducteur (mm)
0.565 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
7.1±0.4
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
30
Température de Fonctionnement
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits

Caractéristiques

Système de Câblage en Cuivre
Combine des performances de haute qualité et éprouvées avec un design facile à utiliser pour des installations rapides et faciles.
Jusqu'à 750 MHz et Compatibilité avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T

Ce câble, conforme à la norme PoE++, dont la vitesse peut atteindre 750 MHz, est compatible avec les réseaux Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, permettant ainsi une transmission de données plus fiable.

Nom de Référence
C6AM-UTK
CXP-S241U
NF-1301
MT-8200-60-KIT
Catégorie et Compatibilité
Cat6a
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Type de Blindage
UTP
STP/UTP
Jauges de Fil
22-26AWG
Matériau du Boîtier
ABS
SPCC + ABS Plastics
Connecteur/Terminations
RJ45 Femelle/Sans Outil
RJ45 Ethernet/HDMI/USB
Spécifications

Cat6a Câble Ethernet en Vrac, 1000ft, Fil de Cuivre Pur Nu Massif de 23AWG, 750MHz, Non Blindé (UTP), PVC CMR (Bleu)

Le câble Cat6a a été développé pour atteindre une distance de 100 mètres au maximum pour une vitesse de réseau complète de 10 Gigabits. Cette spécification robuste vous permet la hauteur supplémentaire sur votre réseau que Cat6 ne peut pas fournir. La performance 750MHz est deux fois plus élevée que celle de Catégorie 6 et sa largeur de bande est cinq fois plus grande que celle de Catégorie 5e. Notre câble Cat6a en vrac est testé pour la compatibilité avec toutes les spécifications ANSI/TIA-568.2-D Cat6a.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6a
Type de Blindage
U/UTP
Gaine de Câble
PVC CMR
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
750MHz
Débit de Données
1G/10GBase-T
Calibre de Fil
23AWG
Couleur de Câble
Bleu
Type de Conducteur
Cuivre Nu Pur Solide
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Diamètre du Conducteur (mm)
0.565 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
7.1±0.4
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
30
Température de Fonctionnement
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits
Caractéristiques
Système de Câblage en Cuivre
Combine des performances de haute qualité et éprouvées avec un design facile à utiliser pour des installations rapides et faciles.
Jusqu'à 750 MHz et Compatibilité avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T

Ce câble, conforme à la norme PoE++, dont la vitesse peut atteindre 750 MHz, est compatible avec les réseaux Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, permettant ainsi une transmission de données plus fiable.

Nom de Référence
C6AM-UTK
CXP-S241U
NF-1301
MT-8200-60-KIT
Catégorie et Compatibilité
Cat6a
Cat5e/Cat6/Cat6a/Cat7
Type de Blindage
UTP
STP/UTP
Jauges de Fil
22-26AWG
Matériau du Boîtier
ABS
SPCC + ABS Plastics
Connecteur/Terminations
RJ45 Femelle/Sans Outil
RJ45 Ethernet/HDMI/USB

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

289,00 € HT

346,80 € TTC

25 en Entrepôt International