FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne CMH-SFD1U.
02:06
Cette image concerne CMH-SFD1U.
Cette image concerne CMH-SFD1U.
Cette image concerne CMH-SFD1U.
Cette image concerne CMH-SFD1U.
Cette image concerne CMH-SFD1U.
Cette image concerne CMH-SFD1U.
Cette image concerne CMH-SFD1U.
Cette image concerne CMH-SFD1U.
Cette image concerne CMH-SFD1U.
Cette image concerne CMH-SFD1U.
Cette image concerne CMH-SFD1U.

Panneau Passe-Câbles Horizontal 1RU Unilatéral avec Crochet et Couvercle, 3,43" de Profondeur

Hot #29038
Hot #29038

Gérer le Câble en Cuivre Fibre Optique Câbles Coaxiaux ABS Léger Rack ou Armoire 19" EIA

14,00 € HT
FS P/N: CMH-SFD1U
16,80 € TTC
FS P/N: CMH-SFD1U
126.5K Vendus
120 Commentaires
13 Questions
1355 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
320 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau Passe-Câbles Horizontal 1U avec Crochet

Les panneaux passe-câbles horizontaux doivent être capables de gérer les câbles à l'avant et à l'arrière de tout rack 19". Ils assurent un rayon optimal des câbles pour éviter leur détérioration ou leur rupture. Les doigts flexibles maximisent l'entretien et la protection de l'équipement et des câbles, en gardant le système de câblage structuré indemne et totalement fonctionnel. Le couvercle amovible permet d'ajouter ou de retirer rapidement des câbles en faisceau.

Spécifications
Nombre d'Espaces en Rack
1U
Style
Conduit pour Doigts avec Couvercle
Orientation
Horizontal
Type de Produit
Unilatéral
Matériau
Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS), UL 94V-0
Capacité de Câble (Valeur Théorique)
48pcs (Cat6 24AWG)
Dimensions (H x W x D)
1.73" x 19.00" x 3.43" (44.0 x 482.6 x 87.0mm)
Poids
0.88lbs (0.4kg)
Installation
Rails de Rack 19" Standard EIA
Included Accessories
Accessoires Inclus
Supports x 4, Vis M6*15mm x 8 et Écrou M6 x 4
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Route in/out the Cable Manager without Damage

Constructed with plastic material, the cable manager features a flexible design to decrease damage to the cables when they are routed in/out of the cable manager channel.

T-Shaped Flexible Fingers

Rounded Edges on Fingers

Integral Bend Radius Control

Functional Requirements for Easier Cabling and Maintenance
Provide complete access for high density copper or fiber cabling system in less rack space to speed installation and reduce maintenance costs.
Removable Dual Hinged Cover
Increased Finger Spacing and Channel Opening
Required Mounting Hardware Included for Quick Installation

Protected by a kraft paper box with crush resistance and come with all the necessary installation hardware.

Nombre d'Espaces de Rack
1U
2U
1U
1U
0U
Style
Conduit de Doigt avec Couvercle
Conduit de Doigt avec Couvercle
Anneaux en D
Anneaux en D
Anneaux en D
Orientation
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Types de Produits
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Matériau du Panneau
ABS
ABS
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Installation
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Capacité du Câble ( Cat6 24AWG )
48pcs
124pcs (Cat6 24AWG)
83pcs
55pcs
30pcs
Spécifications

Panneau Passe-Câbles Horizontal 1U avec Crochet

Les panneaux passe-câbles horizontaux doivent être capables de gérer les câbles à l'avant et à l'arrière de tout rack 19". Ils assurent un rayon optimal des câbles pour éviter leur détérioration ou leur rupture. Les doigts flexibles maximisent l'entretien et la protection de l'équipement et des câbles, en gardant le système de câblage structuré indemne et totalement fonctionnel. Le couvercle amovible permet d'ajouter ou de retirer rapidement des câbles en faisceau.

Spécifications
Nombre d'Espaces en Rack
1U
Style
Conduit pour Doigts avec Couvercle
Orientation
Horizontal
Type de Produit
Unilatéral
Matériau
Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS), UL 94V-0
Capacité de Câble (Valeur Théorique)
48pcs (Cat6 24AWG)
Dimensions (H x W x D)
1.73" x 19.00" x 3.43" (44.0 x 482.6 x 87.0mm)
Poids
0.88lbs (0.4kg)
Installation
Rails de Rack 19" Standard EIA
Included Accessories
Accessoires Inclus
Supports x 4, Vis M6*15mm x 8 et Écrou M6 x 4
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Route in/out the Cable Manager without Damage

Constructed with plastic material, the cable manager features a flexible design to decrease damage to the cables when they are routed in/out of the cable manager channel.

T-Shaped Flexible Fingers

Rounded Edges on Fingers

Integral Bend Radius Control

Functional Requirements for Easier Cabling and Maintenance
Provide complete access for high density copper or fiber cabling system in less rack space to speed installation and reduce maintenance costs.
Removable Dual Hinged Cover
Increased Finger Spacing and Channel Opening
Required Mounting Hardware Included for Quick Installation

Protected by a kraft paper box with crush resistance and come with all the necessary installation hardware.

Nombre d'Espaces de Rack
1U
2U
1U
1U
0U
Style
Conduit de Doigt avec Couvercle
Conduit de Doigt avec Couvercle
Anneaux en D
Anneaux en D
Anneaux en D
Orientation
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Horizontal
Types de Produits
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Unilatéral
Matériau du Panneau
ABS
ABS
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Installation
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Rails de Rack EIA 19" Standard
Capacité du Câble ( Cat6 24AWG )
48pcs
124pcs (Cat6 24AWG)
83pcs
55pcs
30pcs

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

14,00 € HT

16,80 € TTC

1355 en Entrepôt International