FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.
Cette image concerne C6UTPPVC.

Cat6 Câble Ethernet en Vrac, 1000ft (305m), Certification UL, 23AWG Fil de Cuivre Pur Nu Solid, 550MHz, Non Blindé (UTP), PVC CMR (Bleu)

Hot #58708
Hot #58708

Paire Torsadée Cuivre Nu Solide Gaine en PVC 1 Gigabit Installation de Réseaux Personnalisés

179,00 € HT
FS P/N: C6UTPPVC
214,80 € TTC
FS P/N: C6UTPPVC
3.5K Vendus
56 Commentaires
28 Questions
2 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 30 avr., 2024
65 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 10 mai, 2024
50 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 30 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Cat6 Câble Réseau Ethernet en Vrac UTP, Solid, PVC CMR, 23AWG

Supérieur au câble Cat5e standard, le Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission de 30-40m. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau de haut niveau.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6
Type de Blindage
UTP
Gaine de Câble
PVC CMR
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
550MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
23AWG
Type de Conducteur
Fil de Cuivre Pur Nu
Diamètre du Conducteur (mm)
0.565 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.20 ± 0.40
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
26.4
Couleur de Câble
Bleu
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits

Caractéristiques

Comment Sélectionner le Câble CM, CMR et CMP
La classification de la gaine du câble Ethernet se décline en différents types et matériaux. Chaque type est utilisé dans des lieux différents.
CMP
Utilisé dans l'espace aérien au-dessus des plafonds suspendus ou sous les planchers surélevés
CMR
Utilisé dans les passages de câbles verticaux entre les étages
CM
Utilisé dans un environnement de bureau, par exemple pour la connexion des câbles de bureau
Jusqu'à 550 MHz avec 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.

Parfait pour Vos Projets d'Installation de Réseaux sur le Terrain
Les câbles sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être coupés à la longueur voulue pour vos projets d'installation de réseaux personnalisés. La boîte distributrice robuste et facile à tirer rend l'installation plus rapide.

Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction

Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins

CMR (Riser) utilisé pour les planchers, les murs et les espaces sans plénum

Applications Multiples

Profitez d'un maximum de flexibilité pour satisfaire aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications de réseaux multiples.

Spécifications

Cat6 Câble Réseau Ethernet en Vrac UTP, Solid, PVC CMR, 23AWG

Supérieur au câble Cat5e standard, le Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz, et peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission de 30-40m. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau de haut niveau.

Spécifications
Type de Câble
Catégorie 6
Type de Blindage
UTP
Gaine de Câble
PVC CMR
Longueur de Câble
1000ft (305m)
Largeur de Bande de Référence
550MHz
Débit de Données
10/100/1000Base-T
Calibre de Fil
23AWG
Type de Conducteur
Fil de Cuivre Pur Nu
Diamètre du Conducteur (mm)
0.565 ± 0.005
Diamètre Extérieur du Câble (mm)
6.20 ± 0.40
Tension d'Installation Maximale (N)
110
Rayon de Courbure (mm)
26.4
Couleur de Câble
Bleu
Norme
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Température de Fonctionnement
-20 ~ +75°C (-4 ~ 167°F)
Température d'Installation
-10 ~ +50°C (-14 ~ 122°F)

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles réseau fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme d'Assurance Test Fluke pour Câbles Ethernet En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Câblage Basé sur le Cuivre
Interconnexion Cat6
Voir les produits
Câblage Basé sur le Cuivre
Voir les produits
Caractéristiques
Comment Sélectionner le Câble CM, CMR et CMP
La classification de la gaine du câble Ethernet se décline en différents types et matériaux. Chaque type est utilisé dans des lieux différents.
CMP
Utilisé dans l'espace aérien au-dessus des plafonds suspendus ou sous les planchers surélevés
CMR
Utilisé dans les passages de câbles verticaux entre les étages
CM
Utilisé dans un environnement de bureau, par exemple pour la connexion des câbles de bureau
Jusqu'à 550 MHz avec 10/100/1000-T, 10G-T Ethernet

Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec l'Ethernet 10/100/1000-T et 10G-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.

Parfait pour Vos Projets d'Installation de Réseaux sur le Terrain
Les câbles sont disponibles dans une variété de couleurs et peuvent être coupés à la longueur voulue pour vos projets d'installation de réseaux personnalisés. La boîte distributrice robuste et facile à tirer rend l'installation plus rapide.

Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction

Marqué tous les 1m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins

CMR (Riser) utilisé pour les planchers, les murs et les espaces sans plénum

Applications Multiples

Profitez d'un maximum de flexibilité pour satisfaire aux exigences uniques du système. Idéal pour les applications de réseaux multiples.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

179,00 € HT

214,80 € TTC

2 en Entrepôt en Allemagne
65 en Entrepôt International