FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne KVM-080217IP.
01:33
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.
Cette image concerne KVM-080217IP.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.

Switch/Commutateur KVM à 8 Ports x 2 Utilisateurs avec Écran LCD 17" Full HD 1080P et Accès à Distance IP, USB Cat5e/6, Montage en Rack 1U, 8 Modules d'Interface Inclus

Hot #84121
Hot #84121

8 Ports 2 Utilisateurs 1920×1080@60Hz Accès à Distance IP Scan Automatique

1.298,00 € HT
FS P/N: KVM-080217IP
1.557,60 € TTC
FS P/N: KVM-080217IP
240 Vendus
18 Commentaires
21 Questions
4 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch KVM USB pour Installation en Rack 1U à 8 Ports x2 Utilisateurs Cat5e/6, Écran LCD 17" et Accès à Distance IP

KVM-080217IP fournit un clavier monté en rack, un écran LCD et un touchpad Synaptics dans une seule console occupant seulement 1U d'espace rack, et peut contrôler jusqu'à 8 ordinateurs/serveurs. Il prend en charge l'accès aux ordinateurs ou serveurs équipés des systèmes d'exploitation Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat et Ubuntu. Et le dispositif distant doit fonctionner sur un système Windows. Une flexibilité optimale pour répondre aux besoins de toutes les applications destinées aux centres de données des secteurs de la finance, de l'éducation et de la santé. 

Note : Il supporte l'accès à distance en utilisant le plugin Internet Explorer basé sur ActiveX ou le logiciel KVM_Clients dans les systèmes Windows. Puisque Internet Explorer est désactivé dans Win11, il est possible de choisir un KVM-IPC pour un accès à distance sans restriction de système d'exploitation et de navigateur.

Spécifications
Port du Serveur
8 ports RJ45
Ports Console
USB, VGA
Utilisateurs
2 (1 local, 1 à distance)
Port Série
DB9 (Mâle)
Résolution Vidéo
1920x1080@60Hz
Tension d'Entrée
CA 100-240V
Switch KVM CatX
Cat5e, Cat6
Matériel
Métal
Accès à Distance IP
Oui
Consommation d'Énergie
23W
Dimension (H x L x P)
17.64" x 20.69" x 1.67" (448 x 560 x 42.5mm)
Contrôle du Port
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touches de Raccourci
Température de Fonctionnement
0 ~ 50℃
Température de Stockage
-20 ~ 60℃
Poids
28.66lbs (11.7kg)

Avantages Principales

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Gestion à Distance des Clients KVM
Voir les produits
Gestion à Distance du Navigateur
Voir les produits
Connecté au Serveur
Voir les produits

Caractéristiques

Construit pour Durer - MTBF de 50 000 Heures

Utilisation de matériaux SECC, de deux processus de cuisson à haute température et de tests de peinture à plusieurs passages. Avec des composants électroniques de qualité industrielle, le MTBF est supérieur à 50 000 heures.

Profondeur Réglable pour S'adapter à Différentes Tailles de Racks

Avec un écran et un clavier à matrice active coulissant / rétractable montable en rack, il s'adapte à n'importe quel environnement.

Commutateur KVM à 8 Ports Simplifie le Travail Informatique
Ce commutateur KVM peut contrôler 64 serveurs/PC localement à l'aide d'une seule console (clavier, souris et écran) en cascadant 8 KVM USB, ce qui permet de rationaliser le fonctionnement d'un serveur en croissance ou en expansion.
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230414154014xiho5f.svg%0A%23Interface+Utilisateur%2C+Boutons+et+Clavier
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230414154008zqwoha.svg%0A%23Diffusion+BRC
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230414154003zy9kdm.svg%0A%23Mode+de+Scan+Automatique
Accès à Distance par IP pour Réduire les Déplacements vers la Salle des Serveurs
Le plugin ActiveX permet aux ordinateurs Windows de contrôler un serveur cible par un navigateur web à partir de n'importe quel endroit via une connexion IP, réduisant ainsi les déplacements vers la salle des serveurs ou le rack du réseau.
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230414154017zlgu7b.svg%0A%23Syst%C3%A8me+d%27exploitation+Windows%23Logiciel+KVM_Clients+ou+Web
https://resource.fs.com/mall/generalImg/202304141540114svcus.svg%0A%23Matrice+KVM%23Acc%C3%A8s+simultan%C3%A9+local+et+distant
Cryptage Matériel, Sûr et Sécurisé

Prise en charge de plusieurs méthodes de cryptage matériel (AES/DES/3DES), offrant des garanties matérielles pour la sécurité des informations de l'entreprise.

Port de Serveur
8 Ports RJ45
16 Ports RJ45
16 Ports RJ45
Écran
LCD 17"
LCD 17"
LCD 19"
Consommation d'Énergie
23W
25W
25W
Tension d'Entrée
CA 100-240V
CA 100-240V
CA 100-240V
Résolution Vidéo
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60
Contrôle des Ports
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Accès à Distance IP
yesyesyes
Diffusion BRC
yesyesyes
Matrice KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes
Spécifications

Switch KVM USB pour Installation en Rack 1U à 8 Ports x2 Utilisateurs Cat5e/6, Écran LCD 17" et Accès à Distance IP

KVM-080217IP fournit un clavier monté en rack, un écran LCD et un touchpad Synaptics dans une seule console occupant seulement 1U d'espace rack, et peut contrôler jusqu'à 8 ordinateurs/serveurs. Il prend en charge l'accès aux ordinateurs ou serveurs équipés des systèmes d'exploitation Windows, Linux, Unix, Mac, Solaris (Sun), Redhat et Ubuntu. Et le dispositif distant doit fonctionner sur un système Windows. Une flexibilité optimale pour répondre aux besoins de toutes les applications destinées aux centres de données des secteurs de la finance, de l'éducation et de la santé. 

Note : Il supporte l'accès à distance en utilisant le plugin Internet Explorer basé sur ActiveX ou le logiciel KVM_Clients dans les systèmes Windows. Puisque Internet Explorer est désactivé dans Win11, il est possible de choisir un KVM-IPC pour un accès à distance sans restriction de système d'exploitation et de navigateur.

Spécifications
Port du Serveur
8 ports RJ45
Ports Console
USB, VGA
Utilisateurs
2 (1 local, 1 à distance)
Port Série
DB9 (Mâle)
Résolution Vidéo
1920x1080@60Hz
Tension d'Entrée
CA 100-240V
Switch KVM CatX
Cat5e, Cat6
Matériel
Métal
Accès à Distance IP
Oui
Consommation d'Énergie
23W
Dimension (H x L x P)
17.64" x 20.69" x 1.67" (448 x 560 x 42.5mm)
Contrôle du Port
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touches de Raccourci
Température de Fonctionnement
0 ~ 50℃
Température de Stockage
-20 ~ 60℃
Poids
28.66lbs (11.7kg)

Avantages Principales

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Gestion à Distance des Clients KVM
Voir les produits
Gestion à Distance du Navigateur
Voir les produits
Connecté au Serveur
Voir les produits
Caractéristiques
Construit pour Durer - MTBF de 50 000 Heures

Utilisation de matériaux SECC, de deux processus de cuisson à haute température et de tests de peinture à plusieurs passages. Avec des composants électroniques de qualité industrielle, le MTBF est supérieur à 50 000 heures.

Profondeur Réglable pour S'adapter à Différentes Tailles de Racks

Avec un écran et un clavier à matrice active coulissant / rétractable montable en rack, il s'adapte à n'importe quel environnement.

Commutateur KVM à 8 Ports Simplifie le Travail Informatique
Ce commutateur KVM peut contrôler 64 serveurs/PC localement à l'aide d'une seule console (clavier, souris et écran) en cascadant 8 KVM USB, ce qui permet de rationaliser le fonctionnement d'un serveur en croissance ou en expansion.
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230414154014xiho5f.svg%0A%23Interface+Utilisateur%2C+Boutons+et+Clavier
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230414154008zqwoha.svg%0A%23Diffusion+BRC
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230414154003zy9kdm.svg%0A%23Mode+de+Scan+Automatique
Accès à Distance par IP pour Réduire les Déplacements vers la Salle des Serveurs
Le plugin ActiveX permet aux ordinateurs Windows de contrôler un serveur cible par un navigateur web à partir de n'importe quel endroit via une connexion IP, réduisant ainsi les déplacements vers la salle des serveurs ou le rack du réseau.
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230414154017zlgu7b.svg%0A%23Syst%C3%A8me+d%27exploitation+Windows%23Logiciel+KVM_Clients+ou+Web
https://resource.fs.com/mall/generalImg/202304141540114svcus.svg%0A%23Matrice+KVM%23Acc%C3%A8s+simultan%C3%A9+local+et+distant
Cryptage Matériel, Sûr et Sécurisé

Prise en charge de plusieurs méthodes de cryptage matériel (AES/DES/3DES), offrant des garanties matérielles pour la sécurité des informations de l'entreprise.

Port de Serveur
8 Ports RJ45
16 Ports RJ45
16 Ports RJ45
Écran
LCD 17"
LCD 17"
LCD 19"
Consommation d'Énergie
23W
25W
25W
Tension d'Entrée
CA 100-240V
CA 100-240V
CA 100-240V
Résolution Vidéo
1920 x 1080@60Hz
1920 x 1080@60Hz
1280 x 1024@60
Contrôle des Ports
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Boutons, Interface Utilisateur, Web, Touche de Raccourci
Accès à Distance IP
yesyesyes
Diffusion BRC
yesyesyes
Matrice KVM
yesyesyes
AES/DES/3DES
yesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.298,00 € HT

1.557,60 € TTC

4 en Entrepôt en Allemagne