Le câble réseau fin Cat6a est la solution parfaite pour les applications de centre de données haute densité. La taille réduite du câble réseau permet de réduire l'encombrement et d'améliorer la circulation de l'air dans les racks. La protection anti-accrochement évite les problèmes indésirables de câble lors de l'installation et fournit un décharge de tension supplémentaire.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
4ft (1,2m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Sans Accroc Non Blindé (UTP) PVC CM (Bleu)
Câble Réseau Ethernet Fin Cat6a Snagless Sans Accroc Non Blindé (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Les câbles réseau sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
Vidéos
Câble Réseau Ethernet Fin Cat6a Snagless Sans Accroc Non Blindé (UTP), 28AWG, 1/10G Base-T
Le câble réseau fin Cat6a est la solution parfaite pour les applications de centre de données haute densité. La taille réduite du câble réseau permet de réduire l'encombrement et d'améliorer la circulation de l'air dans les racks. La protection anti-accrochement évite les problèmes indésirables de câble lors de l'installation et fournit un décharge de tension supplémentaire.
Les câbles réseau sont tous conformes au test Fluke Patch Cord Test et fournissent des rapports de test spécifiques, notamment NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N et RL.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
3,20 € HT
3,84 € TTC