France
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Convertisseurs de Média, Kits d'Extendeur
Catégories
21 Résultats
Tiré par :
Tiré par : Popularité
Châssis de Mini Convertisseur de Média 12 Emplacements, Montage en Rack 1U, Double Alimentation AC
Hot

Châssis de Mini Convertisseur de Média 12 Emplacements, Montage en Rack 1U, Double Alimentation AC

Dual Power | AC 220V | 1U | Suitable for Mini Media Converter
110,00 € HT
132,00 € TTC
Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+ Industriel
Hot
+NaN

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+ Industriel

SM & MM / -40°C ~ 75°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
159,00 € HT
190,80 € TTC
Mini Convertisseur Non Géré 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X

Mini Convertisseur Non Géré 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X

SM SC | 0 to 50°C | Auto-MDI/MDIX | Plug-and-play
49,00 € HT
58,80 € TTC
Prise Standard Britannique, Convertisseur de Média Géré 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X Monomode
+NaN

Prise Standard Britannique, Convertisseur de Média Géré 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X Monomode

SM SC / 0°C ~ 50°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
75,00 € HT
90,00 € TTC
Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Non Géré
Hot
SC, 10KMSC, 550M+NaN

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Non Géré

SM & MM / 0°C ~ 50°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
49,00 € HT
58,80 € TTC
Convertisseur de Média 10G Ethernet Non Géré
+NaN

Convertisseur de Média 10G Ethernet Non Géré

SM & MM / 0°C ~ 50°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
169,00 € HT
202,80 € TTC
Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+
SFP+NaN

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+

SM SC / 0°C ~ 50°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
90,00 € HT
108,00 € TTC
Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+
Hot
SC, 10KM+NaN

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+

SM & MM / 0°C ~ 50°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
79,00 € HT
94,80 € TTC
Prise Standard Européenne, Mini Convertisseur de Média Non Géré 2x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X
+NaN

Prise Standard Européenne, Mini Convertisseur de Média Non Géré 2x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X

SM & MM / 0°C ~ 40°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
39,00 € HT
46,80 € TTC
Prise Standard Européenne, Mini Convertisseur de Média Non Géré 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X
Hot
SC, 10KMSC, 550M+NaN

Prise Standard Européenne, Mini Convertisseur de Média Non Géré 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X

SM & MM / 0°C ~ 40°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
29,00 € HT
34,80 € TTC
Convertisseurs de Média, Kits d'Extendeur
Catégories
Type de Média
PoE
Trier
21 Résultats
Tiré par :
Tiré par : Popularité
Châssis de Mini Convertisseur de Média 12 Emplacements, Montage en Rack 1U, Double Alimentation AC
Hot

Châssis de Mini Convertisseur de Média 12 Emplacements, Montage en Rack 1U, Double Alimentation AC

Dual Power | AC 220V | 1U | Suitable for Mini Media Converter
110,00 € HT
132,00 € TTC
Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+ Industriel
Hot

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+ Industriel

SM & MM / -40°C ~ 75°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
159,00 € HT
190,80 € TTC
Mini Convertisseur Non Géré 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X

Mini Convertisseur Non Géré 1x 10/100/1000Base-T vers 1x 1000Base-X

SM SC | 0 to 50°C | Auto-MDI/MDIX | Plug-and-play
49,00 € HT
58,80 € TTC
Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Non Géré
Hot

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Non Géré

SM & MM / 0°C ~ 50°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
49,00 € HT
58,80 € TTC
Convertisseur de Média 10G Ethernet Non Géré

Convertisseur de Média 10G Ethernet Non Géré

SM & MM / 0°C ~ 50°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
169,00 € HT
202,80 € TTC
Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+

SM SC / 0°C ~ 50°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
90,00 € HT
108,00 € TTC
Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+
Hot

Convertisseur de Média Gigabit Ethernet PoE+

SM & MM / 0°C ~ 50°C | Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play
79,00 € HT
94,80 € TTC