FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne UMC-GA1F1T.
Cette image concerne UMC-GA1F1T.
Cette image concerne UMC-GA1F1T.
Cette image concerne UMC-GA1F1T.
Cette image concerne UMC-GA1F1T.
Cette image concerne UMC-GA1F1T.
Cette image concerne UMC-GA1F1T.
Cette image concerne UMC-GA1F1T.
Cette image concerne UMC-GA1F1T.
Cette image concerne UMC-GA1F1T.

Prise Standard Européenne, Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Non Géré, 1x RJ45 10/100/1000Base-T vers 1x SFP 1000Base-X Rainure

Hot #104627
Hot #104627

SM & MM / 0°C ~ 40°C Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play

29,00 € HT
FS P/N: UMC-GA1F1T
34,80 € TTC
FS P/N: UMC-GA1F1T
26.1K Vendus
41 Commentaires
25 Questions
1221 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
324 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
200 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet 1x RJ45 10/100/1000Base-T vers 1x SFP 1000Base-X Rainure, Prise Standard Européenne

Le Mini Convertisseur de Médias Gigabit Ethernet permet une extension de la distance de communication grâce à une transmission de données de haute performance via un câble à fibre optique. Il permet de mettre en place une solution réseau FTTH ou FTTC pour les FAI et les FTTB, ou pour les environnements réseau de bureaux d'entreprises. Nous fournissons également le Châssis de Convertisseur de Médias, le châssis pour montage en rack de Convertisseur de Médias d'une hauteur de 1U et de 12 rainures, spécialement conçu pour accueillir des Mini Convertisseurs de Médias sur châssis.

Les convertisseurs de médias sont compatibles avec une large gamme de modules, tels que les modules standard 1000Base SFP, les modules BIDI, les modules CWDM, etc. Assurez-vous que la longueur d'onde, la vitesse et la distance des modules utilisés aux deux extrémités du convertisseur de médias sont compatibles.

Spécifications
Ports
1 x Gigabit SFP Port
1 x 10/100/1000M RJ45 Port (Auto MDI/MDIX)
Normes et Protocoles
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Type de Câble (Fibre)
Multimode 50/125µm, 62.5/125µm
Monomode 9/125µm
Type de Câble (Cuivre)
Câble UTP Cat 5, 5e, 6 (Maximum 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (Maximum 100m)
Indicateurs LED
TP/LNK,1000M, FX/LNK, PWR
Switch DIP
LFP/ ALS/ Vitesse FX/FX Reset
Consommation d'Énergie
Pleine Charge < 3W
Trame Jumbo
12K
Mode de Fonctionnement
10/100Mbps pour Half/Full Duplex
1000Mbps pour Full Duplex
Dimensions (H x L x P)
0.79'' x 2.36'' x 3.54'' (20 x 60 x 90mm)
MTBF (hrs)
> 50,000Hrs
Latence
1us
Alimentation Externe
AC 100V ~ 240V
Puissance d'Entrée
DC 5-12V
Température de Fonctionnement
0°C ~ 40°C
Température de Stockage
-20°C ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Convertir et Amplifier les Signaux au sein de votre Réseau Ethernet
Le Convertisseur prolonge les liaisons sur de plus grandes distances avec un câble en fibre optique, ce qui en fait un élément très utile pour les professionnels de l'informatique et les installations sécurisées au sein d'applications gouvernementales, commerciales ou d'enseignement.
Élargissez votre Réseau
Personnalisez la distance requise jusqu'à 2KM (fibre MM) ou 160KM (fibre SM/WDM) avec des modules SFP
Assurez vos Investissements
Migrez un réseau local vers la fibre optique avec le matériel en cuivre déjà installé
Conversion de Vitesse
Permet de convertir les vitesses de liaison de 10/100/1000Base-T à 1000Base-X
Opération Simple et Rapide
Grâce à leur design remplaçable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic et configuration des DIP-switch via indicateurs LEDs pour une installation rapide
Alarme de Défaillance de la Liaison LFP dans un Bref Délai
Grâce à la fonction LFP (link fault pass through), les administrateurs de système sont en mesure de détecter les défaillances de la liaison en peu de temps, minimisant ainsi les pertes causées.
Switchs DIP pour Contrôler la Transmission du Signal/de l'Électricité
Les Switchs DIP permettent de sélectionner et de modifier diverses options de matériel ou de dispositif. Il suffit aux utilisateurs de changer la position de chaque interrupteur pour activer ou désactiver certaines fonctions.
Châssis 1U Capable d'Héberger jusqu'à 12 Convertisseurs de Média
Les Convertisseurs peuvent être utilisés comme unités autonomes lorsqu'ils sont alimentés à travers les adaptateurs DC ou utilisés dans un Châssis FS 1U à 12 Rainures (.MFMC-12DP). Ce Châssis peut Alimenter les Convertisseurs Directement.
Autonome ou sur Châssis
Pour Déploiement de Petite ou Grande Echelle
Alimente jusqu'à 12 Convertisseurs de Médias
Libère de l'espace et simplifie les liaisons et la structure
Plug-and-Play
Installation/retrait du convertisseur sans mettre le châssis hors tension
Spécifications

Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet 1x RJ45 10/100/1000Base-T vers 1x SFP 1000Base-X Rainure, Prise Standard Européenne

Le Mini Convertisseur de Médias Gigabit Ethernet permet une extension de la distance de communication grâce à une transmission de données de haute performance via un câble à fibre optique. Il permet de mettre en place une solution réseau FTTH ou FTTC pour les FAI et les FTTB, ou pour les environnements réseau de bureaux d'entreprises. Nous fournissons également le Châssis de Convertisseur de Médias, le châssis pour montage en rack de Convertisseur de Médias d'une hauteur de 1U et de 12 rainures, spécialement conçu pour accueillir des Mini Convertisseurs de Médias sur châssis.

Les convertisseurs de médias sont compatibles avec une large gamme de modules, tels que les modules standard 1000Base SFP, les modules BIDI, les modules CWDM, etc. Assurez-vous que la longueur d'onde, la vitesse et la distance des modules utilisés aux deux extrémités du convertisseur de médias sont compatibles.

Spécifications
Ports
1 x Gigabit SFP Port
1 x 10/100/1000M RJ45 Port (Auto MDI/MDIX)
Normes et Protocoles
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Type de Câble (Fibre)
Multimode 50/125µm, 62.5/125µm
Monomode 9/125µm
Type de Câble (Cuivre)
Câble UTP Cat 5, 5e, 6 (Maximum 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (Maximum 100m)
Indicateurs LED
TP/LNK,1000M, FX/LNK, PWR
Switch DIP
LFP/ ALS/ Vitesse FX/FX Reset
Consommation d'Énergie
Pleine Charge < 3W
Trame Jumbo
12K
Mode de Fonctionnement
10/100Mbps pour Half/Full Duplex
1000Mbps pour Full Duplex
Dimensions (H x L x P)
0.79'' x 2.36'' x 3.54'' (20 x 60 x 90mm)
MTBF (hrs)
> 50,000Hrs
Latence
1us
Alimentation Externe
AC 100V ~ 240V
Puissance d'Entrée
DC 5-12V
Température de Fonctionnement
0°C ~ 40°C
Température de Stockage
-20°C ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques
Convertir et Amplifier les Signaux au sein de votre Réseau Ethernet
Le Convertisseur prolonge les liaisons sur de plus grandes distances avec un câble en fibre optique, ce qui en fait un élément très utile pour les professionnels de l'informatique et les installations sécurisées au sein d'applications gouvernementales, commerciales ou d'enseignement.
Élargissez votre Réseau
Personnalisez la distance requise jusqu'à 2KM (fibre MM) ou 160KM (fibre SM/WDM) avec des modules SFP
Assurez vos Investissements
Migrez un réseau local vers la fibre optique avec le matériel en cuivre déjà installé
Conversion de Vitesse
Permet de convertir les vitesses de liaison de 10/100/1000Base-T à 1000Base-X
Opération Simple et Rapide
Grâce à leur design remplaçable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Auto-MDI/MDIX
Détecte automatiquement le type de connexion du câble et configure la connexion de manière appropriée
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic et configuration des DIP-switch via indicateurs LEDs pour une installation rapide
Alarme de Défaillance de la Liaison LFP dans un Bref Délai
Grâce à la fonction LFP (link fault pass through), les administrateurs de système sont en mesure de détecter les défaillances de la liaison en peu de temps, minimisant ainsi les pertes causées.
Switchs DIP pour Contrôler la Transmission du Signal/de l'Électricité
Les Switchs DIP permettent de sélectionner et de modifier diverses options de matériel ou de dispositif. Il suffit aux utilisateurs de changer la position de chaque interrupteur pour activer ou désactiver certaines fonctions.
Châssis 1U Capable d'Héberger jusqu'à 12 Convertisseurs de Média
Les Convertisseurs peuvent être utilisés comme unités autonomes lorsqu'ils sont alimentés à travers les adaptateurs DC ou utilisés dans un Châssis FS 1U à 12 Rainures (.MFMC-12DP). Ce Châssis peut Alimenter les Convertisseurs Directement.
Autonome ou sur Châssis
Pour Déploiement de Petite ou Grande Echelle
Alimente jusqu'à 12 Convertisseurs de Médias
Libère de l'espace et simplifie les liaisons et la structure
Plug-and-Play
Installation/retrait du convertisseur sans mettre le châssis hors tension

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

29,00 € HT

34,80 € TTC

1221 en Entrepôt en Allemagne
324 en Entrepôt International