FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne UMC-GA1F2T.
Cette image concerne UMC-GA1F2T.
Cette image concerne UMC-GA1F2T.
Cette image concerne UMC-GA1F2T.
Cette image concerne UMC-GA1F2T.
Cette image concerne UMC-GA1F2T.
Cette image concerne UMC-GA1F2T.
Cette image concerne UMC-GA1F2T.
Cette image concerne UMC-GA1F2T.
Cette image concerne UMC-GA1F2T.

Prise Standard Européenne, Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet Non Géré, 2 x RJ45 10/100/1000Base-T vers 1 x SFP 1000Base-X

#104624
#104624

SM & MM / 0°C ~ 40°C Auto-MDI/MDIX / Plug-and-play

39,00 € HT
FS P/N: UMC-GA1F2T
46,80 € TTC
FS P/N: UMC-GA1F2T
3.5K Vendus
0 Commentaire
17 Questions
44 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
140 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 12 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet 2x RJ45 10/100/1000Base-T vers 1x SFP 1000Base-X, AC 100V ~ 240V

Les convertisseurs de médias peuvent être utilisés n'importe où dans le réseau pour intégrer une technologie plus récente aux équipements existants afin de prendre en charge de nouvelles applications, nouvelles technologies et croissance future. Au lieu de procéder à des mises à niveau générales et coûteuses, les convertisseurs de médias peuvent prolonger la durée de vie productive du câblage existant ainsi que de l'équipement actif. Nous fournissons également le Châssis de Convertisseur de Médias, le châssis pour montage en rack de Convertisseur de Médias d'une hauteur de 1U et de 12 rainures, spécialement conçu pour accueillir des Mini Convertisseurs de Médias sur châssis.

Les convertisseurs de médias FS sont compatibles avec une large gamme de modules, tels que les modules généraux 1000BASE SFP, les modules BIDI, les modules CWDM, etc. Assurez-vous que la longueur d'onde, la vitesse et la distance des modules utilisés aux deux extrémités du convertisseur de médias sont compatibles.

Spécifications
Ports
1 Port SFP Gigabit
2 Ports RJ45 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX)
Normes et Protocoles
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Type de Câble (Fibre)
Multimode 50/125µm, 62.5/125µm
Monomode 9/125µm
Type de Câble (Cuivre)
Câble UTP Cat 5, 5e, 6 (Maximum 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (Maximum 100m)
Indicateurs LED
TP1/LNK, TP2/LNK, FX/LNK, PWR
DIP Switch
Trame Jumbo (en Option)
Isolation de Port (en Option)
Vitesse FX (en Option)
Consommation d'Énergie
3W
Trame Jumbo
9K
Mode de Fonctionnement
10/100Mbps pour Half/Full Duplex
1000Mbps pour Full Duplex
Dimensions (H x L x P)
0.79'' x 2.36'' x 3.54'' (20 x 60 x 90mm)
Alimentation Externe
AC 100V ~ 240V
Puissance d'Entrée
DC 5-12V
Température de Fonctionnement
0°C ~ 40°C
Température de Stockage
-20°C ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Convertir et Amplifier les Signaux au sein de Votre Réseau Ethernet
Le convertisseur prolonge les liaisons sur de plus grandes distances avec un câble en fibre optique, ce qui en fait un élément très utile pour les professionnels de l'informatique et les installations sécurisées au sein d'applications gouvernementales, commerciales ou d'enseignement.
Élargissez votre Réseau
Personnalisez la distance requise jusqu'à 2KM (fibre MM) ou 160KM (fibre SM/WDM) avec des modules SFP
Assurez vos Investissements
Migrez un réseau local vers la fibre optique avec le matériel en cuivre déjà installé
Conversion de Vitesse
Permet de convertir les vitesses de liaison de 10/100/1000Base-T à 1000Base-X
Opération Simple et Rapide
Grâce à leur design interchangeable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic et configuration des DIP-switch via indicateurs LEDs pour une installation rapide
Interrupteurs DIP pour Contrôler la Transmission du Signal/de l'Électricité
Les interrupteurs DIP permettent de sélectionner et de modifier diverses options de matériel ou de dispositif. Il suffit aux utilisateurs de changer la position de chaque interrupteur pour activer ou désactiver certaines fonctions.
Châssis 1U Capable d'Héberger jusqu'à 12 Convertisseurs de Média
Les convertisseurs peuvent être utilisés comme unités autonomes lorsqu'ils sont alimentés à travers les adaptateurs CC ou utilisés dans un châssis FS 1U à 12 rainures (MFMC-12DP). Ce Châssis peut Alimenter les Convertisseurs Directement.
Autonome ou sur Châssis
Pour déploiement de Petite ou Grande échelle
Alimente jusqu'à 12 Convertisseurs de Médias
Libère de l'espace et simplifie les liaisons et la structure
Plug-and-Play
Installation/retrait du convertisseur sans mettre le châssis hors tension
Spécifications

Mini Convertisseur de Média Gigabit Ethernet 2x RJ45 10/100/1000Base-T vers 1x SFP 1000Base-X, AC 100V ~ 240V

Les convertisseurs de médias peuvent être utilisés n'importe où dans le réseau pour intégrer une technologie plus récente aux équipements existants afin de prendre en charge de nouvelles applications, nouvelles technologies et croissance future. Au lieu de procéder à des mises à niveau générales et coûteuses, les convertisseurs de médias peuvent prolonger la durée de vie productive du câblage existant ainsi que de l'équipement actif. Nous fournissons également le Châssis de Convertisseur de Médias, le châssis pour montage en rack de Convertisseur de Médias d'une hauteur de 1U et de 12 rainures, spécialement conçu pour accueillir des Mini Convertisseurs de Médias sur châssis.

Les convertisseurs de médias FS sont compatibles avec une large gamme de modules, tels que les modules généraux 1000BASE SFP, les modules BIDI, les modules CWDM, etc. Assurez-vous que la longueur d'onde, la vitesse et la distance des modules utilisés aux deux extrémités du convertisseur de médias sont compatibles.

Spécifications
Ports
1 Port SFP Gigabit
2 Ports RJ45 10/100/1000M (Auto MDI/MDIX)
Normes et Protocoles
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Type de Câble (Fibre)
Multimode 50/125µm, 62.5/125µm
Monomode 9/125µm
Type de Câble (Cuivre)
Câble UTP Cat 5, 5e, 6 (Maximum 100m)
EIA/TIA-568 100Ω STP (Maximum 100m)
Indicateurs LED
TP1/LNK, TP2/LNK, FX/LNK, PWR
DIP Switch
Trame Jumbo (en Option)
Isolation de Port (en Option)
Vitesse FX (en Option)
Consommation d'Énergie
3W
Trame Jumbo
9K
Mode de Fonctionnement
10/100Mbps pour Half/Full Duplex
1000Mbps pour Full Duplex
Dimensions (H x L x P)
0.79'' x 2.36'' x 3.54'' (20 x 60 x 90mm)
Alimentation Externe
AC 100V ~ 240V
Puissance d'Entrée
DC 5-12V
Température de Fonctionnement
0°C ~ 40°C
Température de Stockage
-20°C ~ 85°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Convertir et Amplifier les Signaux au sein de Votre Réseau Ethernet
Le convertisseur prolonge les liaisons sur de plus grandes distances avec un câble en fibre optique, ce qui en fait un élément très utile pour les professionnels de l'informatique et les installations sécurisées au sein d'applications gouvernementales, commerciales ou d'enseignement.
Élargissez votre Réseau
Personnalisez la distance requise jusqu'à 2KM (fibre MM) ou 160KM (fibre SM/WDM) avec des modules SFP
Assurez vos Investissements
Migrez un réseau local vers la fibre optique avec le matériel en cuivre déjà installé
Conversion de Vitesse
Permet de convertir les vitesses de liaison de 10/100/1000Base-T à 1000Base-X
Opération Simple et Rapide
Grâce à leur design interchangeable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic et configuration des DIP-switch via indicateurs LEDs pour une installation rapide
Interrupteurs DIP pour Contrôler la Transmission du Signal/de l'Électricité
Les interrupteurs DIP permettent de sélectionner et de modifier diverses options de matériel ou de dispositif. Il suffit aux utilisateurs de changer la position de chaque interrupteur pour activer ou désactiver certaines fonctions.
Châssis 1U Capable d'Héberger jusqu'à 12 Convertisseurs de Média
Les convertisseurs peuvent être utilisés comme unités autonomes lorsqu'ils sont alimentés à travers les adaptateurs CC ou utilisés dans un châssis FS 1U à 12 rainures (MFMC-12DP). Ce Châssis peut Alimenter les Convertisseurs Directement.
Autonome ou sur Châssis
Pour déploiement de Petite ou Grande échelle
Alimente jusqu'à 12 Convertisseurs de Médias
Libère de l'espace et simplifie les liaisons et la structure
Plug-and-Play
Installation/retrait du convertisseur sans mettre le châssis hors tension

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

39,00 € HT

46,80 € TTC

44 en Entrepôt International