FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne UMC-2S.
Cette image concerne UMC-2S.
Cette image concerne UMC-2S.
Cette image concerne UMC-2S.
Cette image concerne UMC-2S.
Cette image concerne UMC-2S.
Cette image concerne UMC-2S.
Cette image concerne UMC-2S.
Cette image concerne UMC-2S.
Cette image concerne UMC-2S.
Cette image concerne UMC-2S.
Cette image concerne UMC-2S.

Prise Standard Européenne, Mini Convertisseur de Média Non Géré, 2 Ports SFP+ 10Gigabit, 1x 10GBase-X vers 1x 10GBase-X

#131591
#131591

0°C ~ 50°C / DC 5-12V LEDs / Plug-and-play

189,00 € HT
FS P/N: UMC-2S
226,80 € TTC
FS P/N: UMC-2S
910 Vendus
23 Commentaires
10 Questions
49 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 10 mai, 2024
14 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Prise Standard Européenne, Mini Convertisseur de Média Non Géré, 2 Ports SFP+ 10Gigabit, 1x 10GBase-X vers 1x 10GBase-X

Ce convertisseur de média optique 10G haute performance, de conversion optique-électrique, réalise l'amplification équilibrée du signal optique, l'extraction de l'horloge et la régénération optique, et avec la technologie WDM (DWDM/CWDM), peut transmettre des signaux optiques dans une fibre par voie unique ou multiple sur une longue distance. Sur les infrastructures de réseau existantes, il peut rapidement améliorer la capacité de communication, élargir la largeur de bande, tout en utilisant des solutions peu coûteuses et très rentables pour gérer et exploiter le système, ce qui facilite les opérations et la maintenance.

Nous fournissons également le châssis de convertisseur de médias, un châssis de montage en rack à 12 rainures d'une hauteur de 1U, spécialement conçu pour accueillir les mini-convertisseurs de médias basés sur châssis.

Spécifications
Ports
2 x SFP/SFP+ Rainures
Normes et Protocoles
IEEE802.3an, IEEE802.3ae
Vitesse de Transmission
100M/1.25G/8.5G/10G
Distance de Transmission
Dépend de l'Émetteur-Récepteur à Fibre Enfichable
Indicateurs LED
SFP2, LOOP, SFP1, PWR
DIP Switch
Loopback/LFP/ALS Function (en Option)
Mode de Transmission
Consommation d'Énergie (Pleine Charge)
< 5W
Consommation d'Énergie (Sans Module)
≤ 2W
Trame Jumbo
16k
Alimentation Externe
AC 100V ~ 240V
Puissance d'Entrée
DC 5-12V
Température de Fonctionnement
0°C ~ 50°C
Température de Stockage
-10°C ~ 70°C
Latence
Ultra-Faible 3us
Dimensions (H x L x P)
0.79'' x 2.36'' x 3.54'' (20 x 60 x 90mm)
MTBF (heures)
> 50,000 Heures
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Solution Flexible et Fiable pour l'Expansion de la Distance du Réseau
Le convertisseur 10G permet de convertir les fibres MM en fibres SM et les fibres doubles en fibres simples. Il peut également étendre la distance du réseau en convertissant les longueurs d'onde ou en amplifiant la puissance optique.
Opération Simple et Rapide
Grâce à leur design interchangeable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic et configuration des DIP-switch via indicateurs LEDs pour une installation rapide
Alarme de Défaillance de la Liaison LFP dans un Bref Délai
Grâce à la fonction LFP (link fault pass through), les administrateurs de système sont en mesure de détecter les défaillances de la liaison en peu de temps, minimisant ainsi les pertes causées.
Interrupteurs DIP pour Contrôler la Transmission du Signal/de l'Électricité
Les interrupteurs DIP permettent de sélectionner et de modifier diverses options de matériel ou de dispositif. Il suffit aux utilisateurs de changer la position de chaque interrupteur pour activer ou désactiver certaines fonctions.
Châssis 1U Capable d'Héberger jusqu'à 12 Convertisseurs de Média
Les convertisseurs peuvent être utilisés comme unités autonomes lorsqu'ils sont alimentés à travers les adaptateurs CC ou utilisés dans un châssis FS 1U à 12 rainures (MFMC-12DP). Ce Châssis peut Alimenter les Convertisseurs Directement.
Autonome ou sur Châssis
Pour déploiement de Petite ou Grande échelle
Alimente jusqu'à 12 Convertisseurs de Médias
Libère de l'espace et simplifie les liaisons et la structure
Plug-and-Play
Installation/retrait du convertisseur sans mettre le châssis hors tension
Spécifications

Prise Standard Européenne, Mini Convertisseur de Média Non Géré, 2 Ports SFP+ 10Gigabit, 1x 10GBase-X vers 1x 10GBase-X

Ce convertisseur de média optique 10G haute performance, de conversion optique-électrique, réalise l'amplification équilibrée du signal optique, l'extraction de l'horloge et la régénération optique, et avec la technologie WDM (DWDM/CWDM), peut transmettre des signaux optiques dans une fibre par voie unique ou multiple sur une longue distance. Sur les infrastructures de réseau existantes, il peut rapidement améliorer la capacité de communication, élargir la largeur de bande, tout en utilisant des solutions peu coûteuses et très rentables pour gérer et exploiter le système, ce qui facilite les opérations et la maintenance.

Nous fournissons également le châssis de convertisseur de médias, un châssis de montage en rack à 12 rainures d'une hauteur de 1U, spécialement conçu pour accueillir les mini-convertisseurs de médias basés sur châssis.

Spécifications
Ports
2 x SFP/SFP+ Rainures
Normes et Protocoles
IEEE802.3an, IEEE802.3ae
Vitesse de Transmission
100M/1.25G/8.5G/10G
Distance de Transmission
Dépend de l'Émetteur-Récepteur à Fibre Enfichable
Indicateurs LED
SFP2, LOOP, SFP1, PWR
DIP Switch
Loopback/LFP/ALS Function (en Option)
Mode de Transmission
Consommation d'Énergie (Pleine Charge)
< 5W
Consommation d'Énergie (Sans Module)
≤ 2W
Trame Jumbo
16k
Alimentation Externe
AC 100V ~ 240V
Puissance d'Entrée
DC 5-12V
Température de Fonctionnement
0°C ~ 50°C
Température de Stockage
-10°C ~ 70°C
Latence
Ultra-Faible 3us
Dimensions (H x L x P)
0.79'' x 2.36'' x 3.54'' (20 x 60 x 90mm)
MTBF (heures)
> 50,000 Heures
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Solution Flexible et Fiable pour l'Expansion de la Distance du Réseau
Le convertisseur 10G permet de convertir les fibres MM en fibres SM et les fibres doubles en fibres simples. Il peut également étendre la distance du réseau en convertissant les longueurs d'onde ou en amplifiant la puissance optique.
Opération Simple et Rapide
Grâce à leur design interchangeable à chaud, ces convertisseurs sont faciles à installer et à dépanner, permettant ainsi des connexions simplifiées avec d'autres appareils.
Remplaçable à Chaud
L'installation ne nécessite aucune configuration manuelle, le fonctionnement est simple
Surveillez l'Activité du Réseau en Toute Simplicité
Diagnostic et configuration des DIP-switch via indicateurs LEDs pour une installation rapide
Alarme de Défaillance de la Liaison LFP dans un Bref Délai
Grâce à la fonction LFP (link fault pass through), les administrateurs de système sont en mesure de détecter les défaillances de la liaison en peu de temps, minimisant ainsi les pertes causées.
Interrupteurs DIP pour Contrôler la Transmission du Signal/de l'Électricité
Les interrupteurs DIP permettent de sélectionner et de modifier diverses options de matériel ou de dispositif. Il suffit aux utilisateurs de changer la position de chaque interrupteur pour activer ou désactiver certaines fonctions.
Châssis 1U Capable d'Héberger jusqu'à 12 Convertisseurs de Média
Les convertisseurs peuvent être utilisés comme unités autonomes lorsqu'ils sont alimentés à travers les adaptateurs CC ou utilisés dans un châssis FS 1U à 12 rainures (MFMC-12DP). Ce Châssis peut Alimenter les Convertisseurs Directement.
Autonome ou sur Châssis
Pour déploiement de Petite ou Grande échelle
Alimente jusqu'à 12 Convertisseurs de Médias
Libère de l'espace et simplifie les liaisons et la structure
Plug-and-Play
Installation/retrait du convertisseur sans mettre le châssis hors tension

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

189,00 € HT

226,80 € TTC

49 en Entrepôt en Allemagne
14 en Entrepôt International